Компания Grundfos внедряет недорогую и надёжную систему водоснабжения в г. Гвадалахаре, Мексика

Overview_TEXT

Обзор

Жемчужина западной части Мексики — Гвадалахара — является вторым по величине городом в стране. Посетите этот великолепный мегаполис и окунитесь в оживлённую атмосферу крупнейшего делового и культурного центра.

История Гвадалахары восходит к XVI веку, и богатое наследие знаменитого мексиканского колониального города прослеживается везде, куда только падает взгляд. Гвадалахара — родина музыки мариачи, город, который славится разнообразными ручными изделиями народных мастеров.

Когда руководству муниципального органа, ответственного за обеспечение города водой, потребовалось внедрить надёжную систему водоснабжения, оно решило обратиться к компании Grundfos. Тесное сотрудничество с компанией обеспечило разработку решения, удовлетворяющего установленным требованиям в отношении надёжности, инновационности и предвидению будущего развития системы.

 

Пример из практики
Агломерация Гвадалахара, Мексика, несла высокие издержки в сфере водоснабжения. Межмуниципальной службе питьевого водоснабжения и канализации (SIAPA) требовалось сократить такие расходы, одновременно создав надёжную и эффективную службу водоснабжения. Не суметь сделать это было бы безответственно по отношению к жителям города.

 

Решение компании Grundfos
Выступив в качестве ответственного поставщика технических решений, компания Bombas Grundfos de México порекомендовала SIAPA заменить их действующие насосы высокоэффективными насосами Grundfos SP. 

Эти погружные насосы, полностью выполненные из нержавеющей стали, обеспечивают высокую эффективность и низкое энергопотребление, тем самым помогая снизить затраты на забор воды. Поскольку на энергопотребление приходится примерно 85 % общих расходов в течение всего срока службы насоса, оно является наиболее важным фактором, который необходимо учитывать. Благодаря своей эффективности и надёжности погружные насосы Grundfos, представленные самыми разнообразными моделями, позволяют обеспечить существенное сокращение энергозатрат.  Специалисты отдела продаж Grundfos разработали оптимальное решение для нескольких скважин SIAPA. Они также помогли заказчику правильно подобрать 75 насосов SP диаметрами 6, 8 и 10 дюймов. Для обеспечения оптимального функционирования насосов была также установлена система контроля и управления CU3.



Результат
Насосная система компании Grundfos помогла SIAPA в Гвадалахаре добиться 20-процентного сокращения энергозатрат в течение первого года работы. Такой результат способствует решению экологических проблем, к которым компания Grundfos относится очень серьёзно, что отражено в одном из её принципов — «быть ответственным». Компания Grundfos считает, что «быть ответственным» означает анализировать долгосрочные, глобальные последствия своих действий.

Благодаря такому успеху служба SIAPA задумалась о замене большого количества своих старых насосов на насосы компании Grundfos в ближайшем будущем. Компания Grundfos подтвердила, что будет помогать SIAPA во всех возможных случаях, опираясь на ещё одну ключевую ценность компании — «предвидеть будущее».

Тема:

Низкое энергопотребление - Индивидуальные рекомендации - Высокая эффективность перекачивания

Местоположение:

г. Гвадалахара, Мексика

Компания:

Bombas Grundfos de México

Компания Grundfos обеспечила

  • Низкое энергопотребление  
  • Индивидуальные рекомендации 
  • Высокую эффективность перекачивания

Данные проекта

Grundfos SP pump
Насосы Grundfos SP диаметром 6 , 8 и 10 дюймов экономят электроэнергию и деньги для жителей города Гвадалахары в Мексике.

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

  • 75 многоступенчатых погружных насосов SP 
  • 1 система контроля и управления CU3

СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ WEBCAPS
SP

 

Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru