Насосная станция в Камбодже: снижение энергозатрат и расхода воды на 20% и повышение качества водоснабжения

Overview_TEXT

Обзор

Проблема

В камбоджийской провинции Такео водоснабжающая организация едва справлялась с обеспечением питьевой водой небольшого города Доун Каев и ближайших к нему 45 деревень с населением около 44 000 человек. Компания Takéo Safe Water Supply Company, основанная в 1995 году, развивается год за годом. На сегодняшний день протяжённость её сетей составляет около 140 километров (87 миль).

По словам менеджера Сока Пора (Sok Por), вода на станцию поступала из озера Рока Кхнонг и после очистки подавалась в сети с помощью устаревших насосов, поставленных из Италии или Китая. «Работу насосов проверяли только с помощью манометров, — говорит он. — Дежурная производственная бригада выполняла проверки и измерения на основе данных этого прибора».

Всё делалось вручную. Используя данные манометра и график суточного потребления воды, бригада в течение дня включала или выключала насосы. «Если давление росло и превышало 4 бар, нам приходилось отключать один насос, чтобы стабилизировать давление и тем самым предотвратить разрыв водопровода. Дежурная бригада должна была регулярно его проверять».

Несмотря на все усилия иногда бригада переоценивала необходимое давление, что оборачивалось повреждением трубопровода, потерями воды и энергии. Это были тяжёлые времена для Takéo Safe Water Supply: большие потери воды (около 26%), высокие расходы на замену запчастей для насосов, а также недовольство потребителей в удалённых от станции деревнях.

Деревни, лишённые воды

Деревня Прек Пха-Аов, например, расположена почти в 10 км от насосной станции. Раньше здесь вода подавалась лишь несколько часов в день, усложняя жизнь как обычным жителям, так и местным предприятиям.

«Раньше, когда не было воды, мне приходилось очень тяжело, — рассказывает местная жительница Наб Орн. — Я бы и рада была пользоваться водой, но её не было. Ни капли».

Поэтому ей или приходилось платить за доставку до своего дома, или покупать воду у других жителей деревни. «Вода обходилась мне недёшево», — говорит она.

Решение, предложенное Grundfos

Takéo Safe Water Supply объединилась с Grundfos в рамках проекта по внедрению хорошо зарекомендовавшей себя системы регулирования давления Demand Driven Distribution (DDD) с новой финансовой моделью, которая называется «Оплата по итогам экономии».

«Для внедрения технологии DDD прежде всего компания Grundfos провела аудит насосной системы на станции в Такео, включая основные точки сбора данных (давления, расхода и энергопотребления)», — говорит Алойсиус Чан, менеджер Grundfos по системам водоснабжения и водоотведения в Южной Азии. «Эти данные дают весьма точную картину потерь воды и расхода электроэнергии, а это два ключевых параметра, от которых зависит экономия воды и электроэнергии», — говорит она.

По результатам аудита сотрудники компании Grundfos установили систему DDD, включая высокоэффективные насосы для распределения воды, панели управления и датчики давления. Датчики были установлены в критически важных точках сети. В данном случае одна из них – в деревне Прек Пха-Аов. Датчик измеряет давление и расход в зависимости от объёма потребления воды и пересылает информацию на пульт управления водоочистной станции. «На основе этих данных система автоматически регулирует давление в системе и, соответственно, включает или выключает насосы, чтобы компенсировать изменения», — говорит Чан.

Поначалу работникам станции было сложно поверить в то, что система и в самом деле может работать автоматически. После многих лет работы в ручном режиме, почти наугад, довериться системе было непросто.

«Перед установкой я боялся, что трубопровод может разорвать», — говорит Сок Пор. — Я не думал, что насос уменьшит подачу воды самостоятельно, когда в ночное время при том же высоком давлении водой будут пользоваться намного меньше. Я не очень в это верил. Но оказалось, что всё работает идеально. Вода подаётся в соответствии с нагрузкой. Мои опасения абсолютно не оправдались».

Оплата по итогам экономии

Вместо того чтобы платить за всю систему DDD сразу, Takéo будет производить ежегодные платежи, которые зависят от экономии, достигнутой от модернизации. Таким образом, если предполагается, что система позволит сэкономить X долларов в течение пяти лет благодаря снижению энергопотребления и потерь воды, Takéo соглашается выплатить Grundfos 50% сэкономленных средств в качестве оплаты за оборудование, а оставшиеся средства остаются у Takéo.

«В случае заключения такого договора на основе показателей будущей экономии водоснабжающим организациям нужны лишь минимальные инвестиции в установку современных насосных систем, — говорит Чан. — Эти инвестиции в дальнейшем подкрепляются реальными цифрами». Система собирает электронные данные в режиме реального времени, осуществляя оперативный и долгосрочный мониторинг: стабильно ли давление в критически важных точках сети? Максимально ли эффективно работают насосы?

«На многих очистных сооружениях отсутствует возможность количественной оценки и измерения рабочих показателей, которые позволили бы оценить и обосновать производительность насосов, — говорит Чан. — Оправдывается расход, затраты на электроэнергию и даже давление подачи. К тому же, можно увидеть динамику показателей в течение определённого периода».

Результаты

Теперь в деревнях, расположенных в окрестностях водоочистной станции, круглосуточно есть вода. Жителям больше не нужно её покупать – можно просто открыть кран.

«Сейчас у нас есть вода, и жизнь всей нашей семьи стала комфортнее, — говорит Наб Орн. — Если нам нужно нагреть воду или приготовить еду, это сделать не так сложно, как раньше. Мы можем сажать растения вокруг дома даже летом. А ещё некоторые жители деревни хотят открыть предприятие по продаже супа куй теав или кофе. Сейчас у них для этого достаточно воды».

Самой водоочистной станции система «подарила» экономию и новый порядок работы.

Уже через год удалось достичь следующих результатов: на 20% снизилось потребление электроэнергии, на 13% снизилась потеря воды из-за утечек и на 29% снизилось количество случаев разрыва трубопроводов.

«Я очень доволен новой системой, — говорит Сок Пор. — Во-первых, мы экономим на электричестве. Во-вторых, мы экономим на сырье — химреагентах, которые требуются для очистки воды. И, наконец, у нас сократились потери. Мы снабжаем своих клиентов водой в соответствии с их потребностями. Напор воды именно такой, какой им нужен. Ситуация в корне изменилась».

Кроме того, система DDD позволила станции значительно снизить трудозатраты, говорит он, поскольку его бригаде больше не нужно ежечасно контролировать работу насосов.

Технический директор станции г-н Сила (Sila) говорит: «Мы перешли на новую технологию, чтобы обеспечить рентабельность. Рентабельность, которой у нас не было вследствие излишних затрат на электроэнергию, химреагенты, из-за повреждений и утечек из трубопровода. Мы много сэкономили на установке нового оборудования, существенно снизили себестоимость водоподготовки и увеличили прибыль, при этом можем обеспечивать непрерывное водоснабжение на радость жителям».

Тема:

Система регулирования давления Demand Driven Distribution

Местоположение:

Камбоджа, провинция Такео

Компания:

Takéo Safe Water Supply Co.

Технический директор насосной станции в провинции Такео (Камбоджа) г-н Сила говорит, что после установки системы от Grundfos его компании удалось снизить энергопотребление на 20% и на 13% потери воды. «Наша вода стала дешевле, а прибыль — выше», — говорит он.

 

Наб Орн, жительница деревни Прек Пха-Аов, говорит, что раньше в деревне вода была доступна в течение всего нескольких часов в сутки. Поэтому ей приходилось платить за доставку большего количество воды. «Я тратила много денег на воду», — говорит она.
  

DDD

Менеджер насосной станции г-н Сок Пор говорит, что не верил в то, что новая система Demand Driven Distribution будет автоматически регулировать давление. «Оказалось, что всё работает идеально, подача воды осуществляется в соответствии с потребностями населения. Мои опасения не оправдались», — говорит он.
  

DDD

Глава предприятия водоснабжения Takéo Safe Water Supply Эм Енг (Em Eang) проверяет дистанционный датчик на одном из критически важных участков сети — в деревне Прек Пха-Аов, которая расположена в 10 км от насосной станции. Датчик собирает оперативные данные по водопотреблению и отсылает их обратно на центральный пульт управления для автоматического регулирования давления в системе.
  

DDD

Центральным звеном системы Demand Driven Distribution на станции Takéo Safe Water Supply в Камбодже являются насосы серии NKE от Grundfos.
  

DDD

Картик Баласубраманиам (Karthik Balasubramaniam) (слева) проверяет контроллер CU 354 — сердце системы DDD — вместе с главой предприятия Takéo Safe Water Supply Эмом Енгом.

Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru