Решения Grundfos iSOLUTIONS: Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВ)

CBS HVAC

Выставочный комплекс «ЭКСПО-2017» в Астане – пример высокой надёжности систем ОВ  

Задача: Для организаторов выставки «ЭКСПО-2017» в Астане важнейшей задачей была установка энергоэффективных и надежных систем ОВ. 

Решение: Насосные станции Grundfos с решением iSOLUTIONS обеспечили 25 % экономию электроэнергии и максимальную надёжность, а также оптимальный комфорт для миллионов посетителей выставки. 

Astana EXPO
MAGNA1

Встречайте новую MAGNA1

Новая MAGNA1 для систем ОВ в коммерческих зданиях является высокоэффективным насосом, легко интегрируемым в систему диспетчеризации здания. Насосы могут подключаться к Grundfos GO, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг за работой насоса и просматривать историю ошибок. В сдвоенных моделях два насоса могут «общаться» между собой по беспроводной связи, работая попеременно со сменой каждые 24 часа.

Krakow arena

Сокращение издержек «Таурон Арена Краков» за счет использования «умных» насосов

«Таурон Арена Краков» в Польше – одна из самых больших в Европе крытых арен, вмещающая до 22 000 зрителей, которые рассчитывают на достойный уровень комфорта. Это означает, что технический персонал стадиона должен обеспечить максимальную эффективность систем отопления и водоснабжения.

Узнайте, как решения Grundfos iSOLUTIONS снижают энергопотребление систем ОВ и водоснабжения, тем самым, сокращая затраты и на техническое обслуживание.