GRUNDFOS обновил линейку канализационных насосов

10/05/2018

GRUNDFOS обновил линейку канализационных насосов

Компания GRUNDFOS расширила линейку насосов GRUNDFOS SEG, предназначенных для перекачивания неочищенных сточных вод от индивидуальных домов или небольших зданий. Новые насосы имеют напор до 26 м и обеспечивают выход до 32 м³/час. Таким образом в семействе SEG диапазон показателей по напору увеличился до 46 м, а по подаче – до 34 м³/ч.

Агрегаты выпускаются в трёх модификациях: с трёхфазным электродвигателем мощностью 2,6, 3,1 и 4 кВт и имеют напорный патрубок DN50. Каждый из них производится в стандартном исполнении или с функцией AUTOADAPT

Насосы с функцией AUTOADAPT имеют встроенную систему управления, датчики уровня и защиту электродвигателя. В одном колодце может использоваться до четырёх установок SEG, никакой дополнительной автоматики не требуется. Встроенные контроллеры обеспечивают равномерное распределение нагрузки между насосами, самокалибровку и другие функции, поэтому для пуска агрегатов в эксплуатацию их достаточно просто подключить к источнику питания. 

«Насосы линейки SEG обладают целым рядом преимуществ. Среди них – картриджевое уплотнение вала, изолирующее двигатель от перекачиваемой жидкости, штекерный кабельный ввод. Корпус насоса соединяется с электродвигателем с помощью хомута. Благодаря системе SmartTrim можно легко отрегулировать зазор рабочего колеса, что необходимо для поддержания максимальной производительности. Термовыключатели в обмотках электродвигателя обеспечивают защиту от перегрева. Эти и другие особенности делают модели GRUNDFOS SEG чрезвычайно надежными и удобными в использовании», – говорит Игорь Кинаш, заместитель Директора Департамента по реализации проектов компании «Грундфос Россия».  
В России насосы расширенной линейки SEG будут производиться на заводе «Грундфос Истра». Первые партии поступят в продажу в ближайшее время. А с III квартала 2018 года модели данной серии будут выпускаться и во взрывозащищенной версии. 

Grundfos SEG – погружные насосы для локальных систем напорной канализации. Агрегаты оснащены режущим механизмом, который легко измельчает попавшие в сток твердые частицы, в том числе такие, как махровые полотенца или садовые перчатки. Такая конструкция позволяет использовать Grundfos SEG на водопроводах с небольшим диаметром напорных труб.