Главная канализационная насосная станция Костромы работает на оборудовании GRUNDFOS

18/02/2019

Главная насосная станция Костромы работает на оборудовании GRUNDFOS

В Костроме после реконструкции открылась главная канализационная насосная станция города – ГНС-2 на правом берегу Волги. Она перекачивает сточные воды с двух районов – Фабричного и Центрального – на Коркинские очистные сооружения, расположенные на левом берегу реки. Наиболее масштабным этапом реконструкции стала замена одного из перекачивающих насосов на современное оборудование GRUNDFOS.

ГНС-2 – часть Костромского водоканала, крупнейшего предприятия ЖКХ в области. Ежегодно водоканал поставляет жителям города около 29 млн кубометров воды из Волги и почти 1 млн кубометров воды из артезианской скважины. Необходимость в модернизации городской насосной станции стала очевидна после масштабного аудита объекта, проведённого специалистами «Грундфос» в апреле 2017 года. По его результатам инженеры компании разработали проект реконструкции, предусматривающий замену перекачивающего насоса на современное оборудование. Проект включал также капитальный ремонт всасывающей и напорной магистрали, обновление запорно-регулирующей арматуры, систем электропитания и управления. 

Ремонтные работы начались в мае 2018 года. В ходе модернизации на станции установили канализационный насос GRUNDFOS S 78 типоразмера с управляющим шкафом GRUNDFOS Control DC с преобразователем частоты. Для обеспечения бесперебойного функционирования оборудования были заменены напорный коллектор, задвижки, смонтированы два понижающих трансформатора для перехода с напряжения питания 6 кВ на 0,4 кВ.

«При разработке проекта перед нами стояла задача подобрать для канализационной станции современное, высокоэффективное оборудование и систему автоматического управления, – говорит Александр Калашников, ведущий инженер систем водоотведения «Грундфос». – Канализационный центробежный насоc S имеет стандартный типоразмер, однако изготовлен по индивидуальному заказу, что позволило учесть эксплуатационные особенности станции, например –  загрузочные режимы и состав транспортируемых стоков. Благодаря трёхканальному рабочему колесу диаметром 860 мм насос пропускает твердые включения размером до 115 мм при номинальном расходе жидкости 455 л/с и напоре 59,94 м. Колесо приводится во вращение 8 полюсным электромотором с номинальной мощностью 400 кВт».     

Информация о работе насоса поступает на интеллектуальный контроллер CU362 шкафа управления Control DC, и автоматика самостоятельно выбирает оптимальный рабочий режим. Встроенная программа-помощник облегчит первичную настройку и ввод системы в эксплуатацию. Кроме того, контроллер помогает оперативно произвести пробный запуск после длительного простоя канализационного насоса. Если в процессе работы система управления выявит оседание внутри насосного блока волокнистых или твердых составляющих стоков, то будет задействована функция «Антиблокировка». Она предотвратит заклинивание рабочего колеса, перегрузку электродвигателя и его аварийное отключение. Данный шкаф управления предусматривает возможность подключения второго преобразователя частоты и расширения системы до двух насосной.

По оценкам экспертов «Грундфос», замена устаревшего оборудования на энергоэффективное позволит почти вдвое уменьшить энергопотребление. В денежном выражении экономия составит около 700 тыс. руб. в месяц.