Модернизация ТЭС будет проходить с использованием энергоэффективного оборудования

28/02/2019

Модернизация ТЭС будет проходить с использованием энергоэффективного оборудования

Программа модернизации ТЭС в России будет проходить с использованием энергоэффективного оборудования. Об этом заявил первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер на пресс-конференции в среду, 27 февраля. По оценке специалистов «Грундфос» использование энергоэффективных решений даст экономию до 30% при среднем сроке окупаемости 5 – 10 лет.

Программа модернизации тепловых электростанций (ТЭС), одобренная правительством РФ в середине января, привлечет инвестиции в размере 1,9 трлн рублей, из которых 5-6% составят вложения в инновационные разработки. По словам первого заместителя главы Минэнерго Алексея Текслера, проекты-участники первой очереди программы будут выбраны до мая текущего года, при этом одним из критериев станет эффективность и инновационность используемых оборудования и технологий. 

«Современное оборудование способно дать экономию до 30%, а срок окупаемости таких технических решений составляет порядка 5 – 10 лет, – говорит заместитель директора Департамента реализации проектов «Грундфос» Игорь Кинаш. – Экономия достигается за счёт снижения стоимости энергопотребления и технического обслуживания». 

Кроме того, по словам эксперта «Грундфос», модернизация ТЭС возможна без существенного повышения тарифов на тепло для конечных потребителей. «Программа модернизации ТЭС требует больших вложений, и они должны окупаться. Однако возврат средств инвесторам может осуществляться через такие инструменты, как лизинг и энергосервисный контракт – договор, фиксирующий возмещение затрат инвестора за счёт достигнутой экономии (которая, в свою очередь, достигается благодаря внедрению энергосберегающих технологий). Самоокупаемость инвестиций может осуществляться за счёт прямой экономии денежных средств, сокращения потребления топливных ресурсов, снижения количества аварий и уменьшения стоимости обслуживания оборудования», – полагает Игорь Кинаш.