Электронная Академия

Преимущества скважинных насосов Grundfos

Waterwells_Task 02_main images_900x425

Преимущества

В этом документе кратко изложены основные преимущества решений Grundfos в области скважинного насосного оборудования.

Погружные насосы диаметром 3” и 4”
Чтобы соответствовать Вашим потребностям в скважинных насосах, Grundfos предлагает обширный спектр решений в типоразмерах 3” и 4”.

Универсальное решение «ВСЁ-В-ОДНОМ»
Комплект для поддержания постоянного давления с насосом SQE, где все компоненты поставляются в одной упаковке, упрощает процесс установки и ввода в эксплуатацию.

Расширенные возможности двигателя
Инновационные двигатели поддерживают такие передовые функции, как плавный пуск и защиту по «сухому» ходу, а также защиту от перегрузок и перенапряжения (только SQ и SQE).

Типоразмер 3” с постоянным давлением
Насос типоразмера 3” Grundfos SQE поддерживает постоянное давление во всех точках водоразбора независимо от того, сколько членов семьи потребляют воду.

Один блок управления для всех размеров

Блок управления CU301 подходит для насосов любого размера, минимизируя необходимую площадь для установки.

 

..PDF

Ecademy_Waterwellsolution_task 02_RU.pdf (size: 0.0MB)

СКАЧАТЬ ФАЙЛ