Электронная Академия

Перечень основных характеристик MAGNA3

Grundfos-magna3-task7

Перечень основных характеристик

В следующем перечне перечислены некоторые из главных характеристик и преимуществ MAGNA3.

Полный модельный ряд насосов
Насос MAGNA3 представлен более чем 150 моделями одинарных и сдвоенных насосов, выполненных из чугуна или нержавеющей стали с напором до 18 м и подачей до 78,5 м3/ч (150 м3/ч для сдвоенных моделей).

Расширенный температурный диапазон перекачиваемой жидкости
Температура перекачиваемой жидкости составляет от –10°C до +110°C и не зависит от температуры окружающей среды (от 0°C до +40°C).

Превосходная энергоэффективность
MAGNA3 имеет показатель энергоэффективности (EEI) в среднем 0,18, легко превосходя стандарт ЕС 2015 по энергоэффективности.

Непревзойденная надежность
Коррозионно-устойчивое покрытие проточной части и блок электроники с воздушным охлаждением также улучшают надежность.

Простота монтажа
Такие преимущества, как зажимное кольцо на одном винте, интуитивный интерфейс пользователя и совместимость с Grundfos GO сильно упрощают монтаж и обслуживание.

Интеграция с системами управления зданием
Для интеграции с системами управления зданием могут быть установлены дополнительные модули CIM с такими стандартами промышленных шин: LON, Profibus, Modbus, SMS/GSM/GPRS, GRM и BACnet. Также доступна шина GENIbus. Для всех случаев замены насос на 100% совместим с рядом MAGNA Series 2000.

Увеличенное количество входов-выходов
Включает 1 аналоговый вход (0–10 В/4–20 мА), 2 релейных выхода, которые можно отдельно настроить на работу, готовность или сигнал тревоги, 3 цифровых входа для внешнего запуска/остановки, максимальную и минимальную кривые, а также возможность беспроводного подключения.

«Интеллектуальные» режимы работы
Режимы AUTOADAPT и FLOWADAPT автоматически обеспечивают оптимальную производительность при изменениях характеристик системы.

Встроенный счетчик тепловой энергии
Встроенный счетчик тепловой энергии следит за потреблением тепловой энергии во избежание затратного дисбаланса системы. Счетчик имеет погрешность от +/– 1% до 10%, в зависимости от рабочей точки.

Функции работы нескольких насосов
Технология беспроводного соединения GeniAir позволяет использовать разные функции работы с несколькими насосами без дополнительных модулей.

..PDF

Magna3_Task 7 Features checklist v1a_ESE_3.pdf (size: 0.1MB)

СКАЧАТЬ ФАЙЛ