Электронная Академия

Центробежные насосы Grundfos

Pumps_Task 05_main image_900x425

Типы центробежных насосов

Насос — это устройство, служащее для перемещения и создания напора жидкостей. Есть разные типы насосов, но их можно разделить согласно двум основным рабочим принципам: насосы объемного действия и центробежные насосы. Данная статья рассматривает исключительно центробежные насосы.

В жилых домах центробежные насосы служат различным целям:

• Центробежные насосы применяют для циркуляции воды в закрытых системах подачи тепла, кондиционирования воздуха и горячей воды

• Насосы повышения давления повышают давление холодной воды в системе и применяются в качестве насосов для конденсата из паровых бойлеров

• Насосы для водоснабжения обычно используются для подачи воды из скважин, при этом существуют наземные и погружные модели

• Некоторые центробежные насосы используются исключительно в промышленных целях. Это промышленные насосы и насосы для отведения сточных вод

В 1689 г. физик Денис Папин изобрёл центробежный насос, а сегодня центробежные насосы — самые применяемые насосы в мире. Принцип работы центробежного насоса прост: жидкость нагнетается в ступицу рабочего колеса и выбрасывается на периферию под действием центробежной силы. Конструкция достаточно недорогая, надёжная и простая, а её высокая скорость вращения позволяет напрямую подключить насос к асинхронному приводу.

Центробежный насос обеспечивает постоянный поток жидкости, который можно легко регулировать, не повредив насос.

Рис. 1: Течение жидкости через насос

На рисунке 1 показано течение жидкости в насосе. Через входное отверстие насоса жидкость попадает в центр вращающегося рабочего колеса, откуда она выбрасывается на периферию. Такая конструкция очень эффективна и подходит для работы с чистыми жидкостями. Насосы, которые должны работать с жидкостями, содержащими включения, например, насосы для отведения сточных вод, оснащены насосным колесом, имеющим особую конструкцию для предотвращения застревания объектов внутри насоса. В случае такой конструкции при возникновении в системе перепада давления при не работающем насосе, жидкость все равно сможет проходить через насос благодаря его открытой конструкции.

Как видно на рисунке 2, центробежные насосы можно разделить на несколько групп: Насосы с радиальным, радиально-осевым и осевым рабочим колесом. Насосы с радиальным и радиально-осевым рабочим колесом — это наиболее широко применяемые типы насосов. Различные требования к работе центробежного насоса, особенно в отношении напора, расхода и установки, а также требования экономного энергопотребления представляют собой только некоторые из причин существования такого разнообразия насосов. На рисунке 3 показаны различные типы насосов относительно расхода и давления (напора).

..PDF

Pumps_Task 5_Centrifugal pump type_RU.pdf (size: 1.1MB)

СКАЧАТЬ ФАЙЛ