Электронная Академия

Кривые насосных характеристик

Pumps_Task 04_main image_900x425

Кривые характеристик насоса

Работу центробежного насоса отображают кривые рабочих характеристик. Кривые рабочих характеристик центробежного насоса показаны на рисунке 1. Напор, потребление энергии, КПД и NPSH указаны как функции расхода.


Рис. 1: Типичные кривые характеристик центробежного насоса.

Обычно кривые характеристик насоса в каталогах касаются только насосной части. Поэтому потребление энергии, обозначенное Р2, приведённое в каталогах, касается только энергии, поступающей в насос (см. рисунок 1). Значение КПД также относится только к насосной части (η = ηН). В некоторых типах насосов со встроенным приводом и, возможно, встроенным частотным преобразователем, например, в герметичных насосах (т. н. насосах с «мокрым ротором»), кривая потребления энергии и кривая η (КПД) относятся и к приводу, и к насосу.

В таком случае учитывать следует значение Р1.

В целом, кривые характеристик насосов созданы в соответствии с ISO 9906 Приложение А, в котором указаны допустимые отклонения кривых:

• Q +/- 9%,

• H +/-7%,

• P +9%

• η-7%.

Рис. 2: Кривые энергопотребления и КПД, как правило, касаются только насосной части — например, P2 and ηP.

Далее кратко представлены разные кривые характеристик насосов.

Напорная характеристика Q-H (расход-напор)
Кривая Q-H показывает напор, который может создавать насос при данном расходе. Напор измеряется в метрах столба жидкости [м. ст. ж.], при этом обычно используются единицы в метрах. Преимущество единицы [м] для измерения напора насоса в том, что на кривую Q-H не влияет тип жидкости, с которым работает насос.

Рис. 3: Типичная кривая Q–H для центробежного насоса: низкий расход соответствует высокому напору, а высокий расход — низкому напору

КПД, кривая η
КПД — это отношение непосредственно использованной (полезной) энергии к энергии поданной (затраченной). В сфере насосов КПД ηн — это отношение мощности, которую насос передаёт воде (Pг), и мощности, подводимой к валу (P2),

ηн = Pг/P2 =(ρ ∙ g ∙ Q ∙ H)/(P2 × 3600)

где:

ρ — плотность жидкости в кг/м3;
g — ускорение свободного падения в м/с2;
— расход в м3/ч, а H — напор в м.

Для воды с температурой 20 °C и Q, измеренным в м3/ч, а H — в м, гидравлическую мощность можно рассчитать следующим образом:

Pг = 2,72 ∙ Q ∙ H ∙ [Вт]

Как видно по кривой КПД, он зависит от рабочей точки насоса. Поэтому важно выбрать насос, который соответствует требованиям по расходу и обеспечивает работу в наиболее эффективной области расхода.

Потребление энергии, кривая Р2
Отношение энергопотребления насоса и его расхода показано на рисунке 5. Кривая Р2 большинства центробежных насосов подобна кривой на рисунке 5, для которой значение Р2 увеличивается при увеличении расхода.

P2 = (Q ∙ H ∙ g ∙ ρ)/(3600 × ηн)

Кривая NPSH (допускаемый кавитационный запас)
Значение NPSH для насоса — это допускаемый кавитационный запас, обеспечивающий работу насоса без изменения основных технических показателей. Значения NPSH измеряются в [м] и зависят от расхода: с увеличением расхода повышается и значение NPSH (см. рисунок 6).

..PDF

Pumps_Task 4_About pump curves_RU_2.PDF (size: 0.4MB)

СКАЧАТЬ ФАЙЛ