NS

Обзор

Обзор

 

Области применения

  • Водоснабжение из накопительных емкостей
  • Повышение давления в сети водоснабжения (из городских магистралей)
  • Садовое водоснабжение
  • Небольшие объекты сельскохозяйственного и промышленного назначения

Особенности и преимущества

  • Поверхностный компактный насос для систем водоснабжения;
  • Отлично подходит для ирригации и садоводства, т.к. обладает обширными расходно-напорными характеристиками: расход до 39 м3/ч и напор до 62 м (зависит от модели);
  • Высокая надежность благодаря применению качественных материалов –чугунный корпус и чугунное/композитное рабочее колесо (зависит от модели);
  • Встроенная защита от перегрева электродвигателя;
  • В комплект однофазных насосов входит кабель (L=1,5 м) с вилкой SCHUKO;
  • Гарантия 2 года.

Технические характеристики

Макс. напор и расход
Одноступенчатый: 1,8-16,8 м3/ч с напором до 34 м;
Двухступенчатый: 1,5-10,8 м3/ч с напором до 60 м
Класс защиты
Двигатель: IP44
Клеммная коробка: IP55
Температура перекачиваемой жидкости
От 0 °C до +35 °C

    Facebook Twitter LinkedIn

Преимущества

  • Высокая надежность
  • Большие расходы: до Qмакс. = 39 м3 /ч
  • Встроенная защита от перегрева электродвигателя
  • Гарантия 2 года
Документация
Написать письмо
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru