CMB SP SET

Обзор

Обзор

Насосные установки Grundfos CMB-SP SET для систем водоснабжения представляют собой самовсасывающие автоматические насосные установки, включающие в себя самовсасывающий насос CM, электродвигатель и блок автоматики PM1/PM2. Система управления блоков автоматики PM1/PM2 обеспечивает автоматический пуск насоса при начале водоразбора и автоматический останов, когда водопотребление прекращается, а также защищает от «сухого хода» и цикличности. Насосная установка Grundfos CMB-SP SET готова к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к сети электропитания.

Установки Grundfos CMB-SP SET предназначены в основном для применения в сфере хозяйственно-бытового водоснабжения: повышение давления и водоснабжение из колодцев (максимальная глубина всасывания – 8 метров). 

Технические характеристики

Страна-производитель
Венгрия
Гарантия
24 мес
Давление включения

1.5 бар (комплектация PM1 15)                      

2,2 бар (комплектация РМ1 22)

от 1,5 до 5 бар (комплектация РМ2)

Максимальное рабочее давление
10 бар
Материал корпуса
Нержавеющая сталь
Температура окружающей среды во время эксплуатации
от –20°C до +55°C
Допустимая температура перекачиваемой жидкости
от 0°C до 60°C
Уровень шума
менее 55 дБ
Промышленная частота
50 Гц
Напряжение сети
1 х 230 В
Количество пусков в час
Максимально 100
Класс защиты
IP 55
Класс изоляции
F
Длина кабеля
1.5 м




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Преимущества

  • - Самовсасывающая установка поднимает воду с глубины до 8 м менее чем за 5 мин
  • - Бесшумная работа уровень шума ниже 55 дБ(А)
  • - Длительный срок службы
  • - Высокая надежность, благодаря исполнению самовсасывающих насосов CM из нержавеющей стали
  • - Полностью укомплектованный, готовый к подключению насосный агрегат, включающий в себя: насос CM, блок автоматики PM1/PM2, кабель со штекером
  • - Простая установка – насосная установка CMBSP SET готова к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к сети электропитания
  • - Защита от сухого хода и цикличности
Написать письмо
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru