GRUNDFOS SMARTDESIGN

Grundfos SMARTDESIGN - designed for usability

What we call SMARTDESIGN describes the functional design of our products that combines elegant appearance with smart features, created with customer needs in mind. SMARTDESIGN doesn't only look good; the design also makes installation, operation and maintenance of the product easier and more user-friendly.

The elegance of a Grundfos product is the visible expression of the breakthrough technologies on the inside that ensure unprecedented pump performance, resolving many of the traditional issues facing pump installations. Our pumps provide quick and easy access for service technicians, and relevant time and energy saving functionality and functionality for the prevention of errors are designed into the pump system or solution.

SMARTDESIGN reflects how Grundfos applies core competencies and innovative processes to ensure a unique customer experience when installing, commissioning and servicing a Grundfos pump system or solution. Every aspect of every product from Grundfos is built to the same exacting standards, with benefits for service and maintenance

Many of the features in our pumps are quite simply unique: the cable entry, the cartridge shaft seal and the modular design. Functionality is a key part of smartdesign; user interfaces and menus are straightforward and intuitive, and service calls are made easier by a range of innovations such as SmartTrim impeller adjustment, cartridge shaft seals, the unique clamp connection and only one cable to the pump.

These and other features such as the specially-designed lifting handle and the easy-to-clean surface contribute to extending the product lifetime and reducing the total lifecycle costs of the pump system or solution.

 


View a selection of our products with Grundfos SMARTDESIGN

Дренажные и канализационные насосы, а также насосы для сточных вод

Серии SE и SL насосов для сточных вод обеспечивают самую высокую общую эффективность на рынке. Инновационные...

Насосы SEG спроектированы для перекачивания сточных вод и неочищенных сточных вод в небольших поселениях.

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы для повышения давления.

Серия несамовсасывающих, одноступенчатых, центробежных насосов.

Компания Grundfos предлагает практически неограниченный ассортимент насосов с односторонним всасыванием с длинной...

Grundfos GO является решением для управления насосами для мобильных платформ.

Целая серия модульных насосных станций

Подписаться на новости
Воспользуйтесь возможностью оставаться в курсе новостей компании Grundfos, подпишитесь на рассылку.
Подписаться

Технические характеристики

Графики, 3D/CAD чертежи, руководства.


NO COMPROMISE

 

NO COMPROMISE
- between high efficiency and free passage.

 

Read more here

SE & SL WASTEWATER PUMPS


Как бы вы оценили наш сайт?



Дополнительные комментарии

Эл.почта