Анализ CFD и конструкция бака-отстойника

Обзор

Оптимальная конструкция бака-отстойника является основным фактором при принятии решения о стоимости жизненного цикла насосной станции для борьбы с затоплением. Чтобы оптимизировать конструкцию бака-отстойника, наши специалисты используют компьютерное моделирование гидродинамики (Computational Fluid Dynamics - CFD).

Усилия, затраченные на этапе проектирования на оптимизацию и проверку предлагаемой конструкции, гарантируют, что бак-отстойник будет подходить для текущих и будущих потребностей, для низкого и высокого расхода, а также то, что он может самоочищаться, уменьшая износ и запах, постоянно удаляя отложения и твёрдые частицы.

Компания Grundfos выпустила документ «Конструкция резервуаров для ливневых вод - рекомендации и планировка», чтобы помочь инженерам по применению, разработчикам, проектировщикам и пользователям ливневых систем. Справочник описывает все аспекты проектирования резервуаров ливневых вод, от оценки размеров до установки.

Дополнительную информацию можно получить в компании Grundfos.

Оптимальная конструкция резервуаров ливневых вод

CFD-analysis-and-retention-tank-design750

Загрузите справочник, в котором описаны все аспекты проектирования резервуаров ливневых вод, от оценки размеров до установки.

Загрузка

Контакты

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru