Готовые насосные станции

Обзор

Сборные насосные станции от компании Grundfos включают прочный и хорошо продуманный приямок насоса, размеры которого соответствуют требованиям, они позволяют работать с тремя насосами сточных вод, легко устанавливаемыми благодаря автоматическим муфтам.

Это инновационное и интеллектуальное решение, которое упрощает управление приямком насоса и снижает затраты, а также позволяет исключить большинство сервисных вызовов и существенно уменьшить затраты на установку и ввод в эксплуатацию. Все необходимые компоненты, такие как трубопроводы и клапаны, встроены в систему или размещены в отдельной клапанной камере.

Преимущества включают прочную конструкцию из высококачественных коррозионностойких материалов. Бак может выдержать подъём уровня в районах с высоким уровнем грунтовых вод. Установка выполняется легко и быстро, с минимальными разрушениями и небольшой занимаемой площадью. Конструкция приямка насоса ограничивает проблемы с осаждением ила и запахом, а также позволяет работать без присмотра и контроля с использованием системы дистанционного управления Grundfos Remote Management.

В случае новых установок или замены существующей насосной станции время простоя является критическим. Сборная насосная станция является идеальным решением, поскольку комплектная насосная станция поставляется только с входным отверстием, выходные отверстия при необходимости надо просверлить. Установка, как правило, выполняется в течение 24 часов.

Система управления Dedicated Controls от компании Grundfos обеспечивает эксплуатационную надёжность, интеграцию, автоматическую оптимизацию, а также встроенную функцию обратной промывки для защиты от засорения. Функция антиблокировки срабатывает при каждом аномальном сигнале, что исключает блокировку насосов и дорогостоящие простои оборудования.

Узнайте больше о наших модульных насосных станциях и скачайте брошюру, найдите другую соответствующую информацию, включая размеры, в нашей системе Grundfos Product Center. Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию Grundfos.

Продукты
Контакты

Будем рады получить от вас отзывы.

Используйте раскрывающееся меню, чтобы найти ближайшего к вам представителя компании Grundfos.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru