Решения с максимальной эффективностью

Обзор

Чтобы уменьшить эксплуатационные расходы при транспортировке сточных вод, компания Grundfos предлагает насосы для сточных вод SE/SL,отличающиеся непревзойдённой полной эффективностью насоса, не имеющей равных в данной отрасли.

Технология рабочего колеса S-tube обеспечивает бескомпромиссную связь между свободным протеканием и высокой эффективностью, что снижает риск засорения, затраты на обслуживание и время простоя.

Запатентованная регулировка рабочего колеса насоса с технологией SmartTrim позволяет поддерживать максимальную производительность без необходимости демонтажа насоса для настройки рабочего колеса. Это обеспечивает высокую эффективность и сокращает время простоя.

Функции мониторинга и управления (Dedicated Controls) и система дистанционного управления на базе Интернета (Grundfos Remote Management) могут быть полностью интегрированы в систему насосов.

Технологию и преимущества нашего бескомпромиссного подхода к решениям по повышению общей эффективности можно увидеть здесь – вы можете посмотреть, как мы реализовали самый высокий общий КПД, доступный в настоящее время для насосов сточных вод SE/SL.

Вы также можете прочитать наши технические статьи, которые поясняют, как расчёты стоимости жизненного цикла для установок очистки сточных вод позволяют реализовать значительную экономию с течением времени для компании, перерабатывающей сточные воды. Кроме того, здесь можно узнать о важности поддержания надёжной работы насоса на таком же высоком уровне в течение многих лет. Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию Grundfos.

Продукты
Технические статьи
Почему именно сейчас пришло время для S-tube®

Почему именно сейчас пришло время для ...

Рабочее колесо Grundfos S-tube® предназначено для транспортировки на большие расстояния различных видов сточных вод в повышенном объёме, используя меньшее количество энергии и транспортировочной жидкости

Понимание стандартов IEC и эффективности двигателей насосов для сточных вод

Понимание стандартов IEC

В настоящее время законодательство не позволяет обеспечить соответствие насоса сточных вод со встроенным электродвигателем требованиям IE3 – и мы хотим, чтобы наши клиенты знали об этом

Стоимость жизненного цикла для канализационных насосов

Стоимость жизненного цикла для ...

Расчёты эксплуатационных затрат для установок по очистке сточных вод могут обеспечить соответствующим компаниям огромную экономию с течением времени. В этом отношении насосные системы играют важную роль.

Надёжность и снижение затрат в течение жизненного цикла

Надёжность и снижение затрат в течение ...

Надёжная эксплуатация насоса является обязательной при работе со сточными водами, и эта надёжность должна оставаться на одном уровне из года в год.

Контакты

Будем рады получить от вас отзывы.

Используйте раскрывающееся меню, чтобы найти ближайшего к вам представителя компании Grundfos.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru