Анализ CFD и конструкция насосной станции

Обзор

Оптимальная конструкция насосной станции для борьбы с затоплением является основным фактором при принятии решения о стоимости жизненного цикла насосной станции. Чтобы оптимизировать конструкцию насосной станции, наши специалисты используют компьютерное моделирование гидродинамики (Computational Fluid Dynamics - CFD).

Усилия, затраченные на этапе проектирования на оптимизацию и проверку предлагаемой конструкции, гарантируют, что насосная станция будет подходить для текущих и будущих потребностей, для низкого и высокого расхода, а также то, что она может самоочищаться, уменьшая износ и запах, постоянно удаляя отложения и твёрдые частицы.

Компания Grundfos выпустила документ «Конструкция насосных станций для борьбы с затоплением», который представляет собой справочник по оптимальному проектированию насосной станции для борьбы с затоплением. Справочник предназначен для инженеров по применению, разработчиков, проектировщиков и пользователей систем борьбы с затоплениями, которые планируют использовать осевые и диагональные насосы.

Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию Grundfos.

Конструкция насосных станций для борьбы с затоплением

Designing-flood-pumping-stations750

Скачать справочник, чтобы получить указания и рекомендации по оптимизации конструкции вашей насосной станции

Загрузка

Контакты

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru