Станция противопаводковой защиты

Обзор

Широкий спектр насосных решений отвечает требованиям высокого расхода при низком напоре, кроме того, насосы для борьбы с затоплениями могут быть разработаны в соответствии с конкретными требованиями.

Для снижения потенциального ущерба при затоплении прибрежных и удалённых территорий требуется надёжное решение. Благодаря использованию новейших технологий, лидерству в отрасли и разработке продуктов, ориентированной на решение задач, компания Grundfos предлагает насосы и системы управления, соответствующие самым высоким требованиям.

Насосные решения для защиты от наводнений предназначены для обработки больших потоков при низком напоре. Мощные осевые насосы KPL и диагональные насосы KWM для защиты от наводнений были специально разработаны для продолжительного использования на насосных станциях, установках контроля уровня воды в портах и накопителях ливневых вод.

Перейдите на вкладку «Продукты», чтобы узнать больше о насосах, регуляторах, датчиках и устройствах для мониторинга и модулях дистанционной передачи данных, используемых при борьбе с затоплением.

Анимация водооборота

04_waste-water-transport

Наши высокопроизводительные насосы могут перекачивать огромные потоки воды при низком напоре, что очень важно для создания защиты от наводнений, регулировки уровня воды в порту и аналогичных способов применения.

Запуск

Проектирование насосных станций для борьбы с затоплением

WU_4-4_Flood_control_TEXT_ART01_AG

Хотите узнать больше о проектировании насосных станций для контроля затоплений и минимизации ошибок? Всё, что вам нужно сделать, – запросить PDF для отправки на вашу электронную почту, заполнив данную форму.

Заполните форму

Продукты
Загрузки
Перекачивание сточных вод

Перекачивание сточных вод

Краткая информация и теоретические сведения по оптимизации инфраструктуры.

Оптимальные решения в области водоснабжения

Оптимальные решения в области ...

Брошюра по оборудованию для водоснабжения, с перечислением всех насосов и систем Grundfos, используемых для решения современных задач водоснабжения и водоотведения.

Осевые и диагональные насосы для перекачивания больших объёмов воды

Осевые и диагональные насосы для ...

Ассортимент погружных осевых насосов KPL отличается прочностью и долговечностью, они идеально подходят для борьбы с затоплениями, а также для других областей применения насосов, работающих в тяжёлых условиях.

Проектирование резервуаров ливневых вод

Проектирование резервуаров ливневых вод

Справочник Grundfos «Проектирование резервуаров ливневых вод – рекомендации и схемы» (Design of Stormwater Tanks – Recommendations and Layout) охватывает все аспекты проектирования резервуаров ливневых вод, от оценки размеров до установки.

Проектирование насосных станций для борьбы с затоплением, США

Проектирование насосных станций для ...

Скачать американскую версию руководства по проектированию

RainJets

RainJets

Специально разработаны для очистки накопительных баков ливневых вод. Загрузите информационную листовку, чтобы узнать больше о Grundfos RainJet.

Техническая статья

Техническая статья

Основы проектирования насосных станций для защиты от наводнений.

Защита от наводнений - примеры

Защита от наводнений - примеры

Компетентность компании Grundfos позволяет предоставить необходимые решения. В данном документе представлены некоторые ссылки на использование нашего оборудования в целях защиты от наводнений по всему миру.

KPL и KWM, 50 Гц

KPL и KWM, 50 Гц

Осевые и диагональные насосы KPL и KWM для перекачивания больших объёмов воды - 50 Гц.

Брошюра по защите от наводнения

Брошюра по защите от наводнения

Благодаря современным и надёжным решениям в сфере защиты от наводнений компания Grundfos делает всё возможное для предотвращения паводков, учитывая при этом финансовый и экологический факторы.

Ознакомиться с техническими характеристиками насоса KPL

Ознакомьтесь с последним осевым насосом KPL от компании Grundfos, используя это впечатляющее новое приложение. Посмотрите, как работает оптимизатор турбулентности Turbulence Optimiser™, обратите внимание на потенциал производительности, загляните внутрь насоса и т.п. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с затоплениями, то это приложение для вас.

Что в нём особенного?

Приложение использует технологию под названием Augmented Reality (AR) (Дополненная реальность). Это означает, что приложение фактически заставляет цифровой объект, в данном случае насос KPL, в реальном мире взаимодействовать: путем наведения объектива камеры планшета или смартфона на маркер (в данном случае плакат), насос появляется и начинает работать.

Нажмите здесь, чтобы загрузить и распечатать маркер

Скачайте приложение KPL из AppStore прямо сейчас!

Истории с примерами и фильм