Водозабор на возодбновляемых источниках энергии

Обзор

Погружные насосные системы, использующие возобновляемые источники энергии, представляют собой экономически эффективное, гибкое и надёжное решение для подачи воды в отдалённых регионах. Возобновляемые источники энергии позволяют экономить на затратах энергии и стоимости энергетической инфраструктуры, где бы ни была расположена установка.

Благодаря двигателю с постоянным магнитом насосы SQFlex обеспечивают эффективность использования природных ресурсов ветровой или солнечной энергии. Эта насосная система является идеальным решением для водоснабжения отдалённых районов, где ощущается нехватка воды в условиях ненадёжного водоснабжения или его полного отсутствия.

Серия высоконадёжных и эффективных монокристаллических кремниевых солнечных панелей Grundfos идеально подходит для насосов, работающих от солнечной энергии.

Компания Grundfos имеет многолетний опыт работы с насосными системами, работающими на чистой энергии и используемыми для орошения и сельского хозяйства. Узнайте больше о наших решениях для сельскохозяйственных областей применения.

Скачать брошюру о гибком и надёжном водоснабжении, чтобы узнать больше о насосных системах и решениях Grundfos, использующих возобновляемые источники энергии.

Водоснабжение с использованием чистой энергии

water-supply_clean-energy

Солнечные погружные насосные системы от компании Grundfos представляют собой экономически эффективное, гибкое и надёжное решение для водоснабжения с использованием чистой энергии.

Загрузка

Продукты