Седиментация

Обзор

Продукция компании Grundfos удовлетворяет различным требованиям к насосным решениям, обеспечивающим деликатные и контролируемые потоки в отстойниках, а также перемещение воды в резервуары и из них.

В дополнение к поддержанию деликатных и контролируемых потоков, осаждение взвешенных твердых частиц в воде под действием силы тяжести требует использования насосной системы, которая не допускает контакта между осадком и важными частями насоса, тем самым уменьшая износ.

Насосные системы Grundfos удовлетворяют данным требованиям к расходу и монтажу, включая в себя целый ассортимент насосных решений: от двухагрегатных насосов HS, NB/NBG/NBE/NBGE и насосов с торцевым всасыванием NK/NKG/NKE/NKGE, вертикальных рядных насосов в спиральной камере TP/TPE , где пространство является важным фактором, до наших заслуживших огромную популярность вертикальных многоступенчатых центробежных насосов CR. Насосы Grundfos SE/SL специально разработаны для длительного использования и надёжного управления потоком, они могут быть установлены на сухой поверхности или под водой.

Перейдите на вкладку «Продукты», чтобы узнать больше о насосах и решениях Grundfos, используемых для осаждения.

Анимация водооборота

02_drinking-water-treatment

Мягкая обработка жидкости обеспечивается насосами SuperVortex, в которых полностью исключён контакт осадков с важнейшими деталями насоса.

Запустить наш интерактивный обзор и прочитать дополнительную информацию.

Запуск

Продукты
Загрузки
Насосы для водоподготовки

Насосы для водоподготовки

Техническая документация

Оптимальные решения в области водоснабжения

Оптимальные решения в области ...

Брошюра по оборудованию для водоснабжения, с перечислением всех насосов и систем Grundfos, используемых для решения современных задач водоснабжения и водоотведения.

Примеры
Контакты

Будем рады получить от вас отзывы.

Используйте раскрывающееся меню, чтобы найти ближайшего к вам представителя компании Grundfos.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru