Фильтрация и обратная промывка

Обзор

Высокопроизводительные насосы Grundfos обеспечивают окончательную фильтрацию воды для распределения. Насосы предлагают любое давление для любого расхода, обеспечивая подачу в процессах фильтрации – от простого физического барьера до химических или биологических процессов.

Насосные системы Grundfos варьируются от двухагрегатных насосов HS , насосов с торцевым всасыванием NB/NBG/NBE/NBGE и NK/NKG/NKE/NKGE, вертикальных рядных насосов в спиральной камере TP/TPE , где пространство является ключевым фактором, до наших самых успешных вертикальных многоступенчатых центробежных насосов CR.

Эти насосные решения обеспечивают высокую производительность и отличные показатели по времени и скорости промывки, которые необходимы для процедуры обратной промывки фильтров. Обратная промывка в установках водоподготовки является частью автоматизированного процесса, обычно запускающегося программируемыми логическими контроллерами (ПЛК). Цикл обратной промывки обычно активируется при превышении допустимого значения уровня дифференциального давления фильтра.

Перейдите на вкладку «Продукты», чтобы узнать больше о насосах и решениях Grundfos, используемых для фильтрации и обратной промывки.

Анимация водооборота

02_drinking-water-treatment

Конечное фильтрование эффективно выполняется нашими высокопроизводительными насосами. Любое давление, любой расход.

Запустить наш интерактивный обзор и прочитать дополнительную информацию.

Запуск

Продукты
Загрузки
Насосы для водоподготовки

Насосы для водоподготовки

В данном руководстве «Использование насосов в процессе водоподготовки» рассматриваются водоочистные системы, где насос является важной частью системы.

Оптимальные решения в области водоснабжения

Оптимальные решения в области ...

Брошюра по оборудованию для водоснабжения, с перечислением всех насосов и систем Grundfos, используемых для решения современных задач водоснабжения и водоотведения.

Примеры
Контакты

Будем рады получить от вас отзывы.

Используйте раскрывающееся меню, чтобы найти ближайшего к вам представителя компании Grundfos.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru