Автоматика и системы управления

Обзор

Даже при наличии хорошего источника водоснабжения, для обеспечения высокого качества воды необходима водоподготовка. Под водоподготовкой понимаются процессы, которые используются для преобразования характеристик воды в приемлемые для конечного пользователя, а также для того, чтобы вода соответствовала повышенным стандартам качества, заданным потребителем. Grundfos предлагает насосные решения для отделения твердых частиц с помощью механической очистки, а именно, осаждения или фильтрации, для дозирования растворов для обработки воды.

Ассортимент насосных систем Grundfos простирается от погружных до консольных насосов, насосов двустороннего входа, а также моделей вертикальных многоступенчатых центробежных насосов серии CR. Весь спектр наших систем дозировочных насосов предназначен для больших и малых объемов и основан на применении различных технологий, при этом электронное и электрохимическое дополнительное оборудование обеспечивает полное управление, а полностью автоматические системы с ПЛК используются для подготовки сухого материала и надежного дозирования.

Для реализации решений по водоподготовке необходимо, чтобы конструкция насосных систем отличалась надежностью, экономичностью и обеспечивала бесперебойную эксплуатацию. Grundfos обладает многолетним опытом в области разработки систем контроля и управления для насосных решений и самостоятельно производит двигатели, электронику и шкафы управления почти для всех своих насосов.

Внешние преобразователи частоты CUE для регулирования частоты вращения насосов или блок защиты MP204 для контроля состояния двигателя нерегулируемых насосов, обеспечивают оптимальную адаптацию к изменяющимся условиям. Это позволяет идеально сочетать гидравлику, двигатели, электрические и механические компоненты, которые входят в состав комплексного решения насосной станции, обеспечивая максимально возможную эффективность

Анимация водооборота

02_drinking-water-treatment

Обогащайте вашу воду кислородом при помощи образователей потока, а также проверяйте и регулируйте её качество с помощью нашего дозирующего оборудования.

Запустить наш интерактивный обзор и прочитать дополнительную информацию.

Запуск

Продукты