Технология Comfort PM


Принцип работы насосов серии COMFORT предельно прост. Насос для рециркуляции в системах ГВС переносит воду от водонагревателя до точки водоразбора, а  охлажденную воду возвращает в водонагреватель. Это позволяет обеспечивать постоянную подачу горячей воды в краны, улучшая уровень комфорта для проживания жильцов в доме.

В течение многих лет Grundfos COMFORT PM был надежным решением этой задачи. Для того, чтобы удвоить полезные качества насосов ГВС, помимо экономии воды была добавлена значительная экономия энергии.  Это произошло благодаря внедрению уникальной технологии AUTOADAPT.

AUTOADAPT – умное ядро системы

При наличии интеллектуальной заводской настройки AUTOADAPT  циркуляционный насос анализирует структуру потребления дома и, соответственно, регулирует подачу горячей воды. Это уменьшает потребность в циркуляции в контуре в среднем до 3 часов, что дает экономию электроэнергии до 96% и тепловой энергии до 48% по сравнению с обычными насосами.

Исследуйте COMFORT PM

Хотите рассчитать, сколько воды сэкономят клиенты?

Попробуйте наш калькулятор потерь воды

 

Выберите продукт, который удовлетворит ваши потребности