Надежность оборудования


В области насосного оборудования надёжность является определяющим фактором. Никто не хочет беспокоиться о неисправных насосах, люди просто хотят жить в уютном доме. Воспользуйтесь уникальным опытом, накопленным нами в течение 60 лет производства профессиноального циркуляционного оборудования, и предлложите своим клиентам ALPHA2. ALPHA2 это испытанный промышленный стандарт, основанный на более чем 3 млн. единиц установленных по всему миру.

ALPHA2 – надёжно, как никогда раньше

ALPHA2 предназначен для того, чтобы работать бесперебойно в течение всего цикла полезного использования, даже в самых сложных условиях. Он оснащен 11 режимами, в том числе:  

• Функция AUTOADAPT – выставляет оптимальные настройки для обеспечения баланса
между комфортом и эффективностью. AUTOADAPT - это заводская настройка, которую
рекомендуется использовать для 80% систем.
• Пропорциональное давление – изменяется пропорционально и рекомендуется для
систем с переменным расходом.
• Постоянное давление – поддерживается независимо от расхода; рекомендуется
для систем «теплый пол», одно- и двухтрубных систем отопления с нечастыми
изменениями расхода.
• Постоянная частота вращения – можно установить одну из трех фиксированных
скоростей вращения вала электродвигателя для систем с постоянным расходом

Узнайте больше о ALPHA2

Высокая надежность требует проведения обширных испытаний

Чтобы гарантировать надежность, ALPHA2 был подвергнут обширным испытаниям в условиях экстремальных нагрузок, которые значительно превосходят те, которые могут когда-либо встретиться в частных домах . Мы называем это HALT (ускоренные испытания в предельных условиях).

В процессе HALT циркуляционный насос подвергается воздействию экстремальных температур от -100 до +200 градусов по Цельсию, вибрации и ряда других сложных испытаний. ALPHA2 прошел все испытания с честью, без исключений.

Смотрите видеоролик выше

 

Выберите продукт, который удовлетворит ваши потребности

Тренинги в Grundfos Ecademy

Grundfos-Ecademy-262x120

Пройдите технический тренинг Grundfos. Узнайте больше о Grundfos Ecademy.

Зарегистрируйтесь сейчас