Высокая эффективность

 

ALPHA3 – Быстрая профессиональная балансировка системы отопления

ALPHA3 – новейший циркуляционный насос, сочетающий преимущества ALPHA2 и уникальную функцию гидравлической балансировки системы отопления, которая позволяет снизить затраты на топливо до 20%.

Узнайте больше о ALPHA3

ALPHA2 – Непревзойденная энергоэффективность

Учитывая минимальную рабочую мощность всего 4 Вт, ALPHA2 является наиболее эффективным вариантом циркуляционного насоса. Он предлагает самый низкий индекс энергетической эффективности (EEI < 0,15) среди сопоставимых насосов на рынке, превышая требования EuP 2015. ALPHA2 позволит сократить расходы на электроэнергию до 10%.

Узнайте больше о ALPHA2

Энергоэффективные технологии

AUTOADAPT позволяет адаптировать работу насоса к изменениям в работе системы отопления. Таким образом, он работает только тогда, когда это необходимо, что значительно
сокращает потребление энергии.

Подробнее о технологии AUTOADAPT

TÜV SÜD - Лучший по результатам тестирования

Независимые испытания, проведенные уважаемой немецкой компанией-консультантом по технологиям TÜV SÜD, позволили сделать вывод, что ALPHA2 является наиболее энергоэффективным циркуляционным насосом на рынке. По сравнению с шестью другими мировыми брендами от самых известных производителей насосов ALPHA2 характеризовался самым низким потреблением энергии.

Подробнее

 

Выберите продукт, который удовлетворит ваши потребности

Самый энергоэффективный насос в мире

Grundfos-ALPHA2-Product-Of-The-Year-231x120

GRUNDFOS ALPHA2 подтвердил звание самого энергоэффективного насоса в мире

Подробнее