AUTOADAPT

 

Одинаковых домов не бывает. Так же, как и семей, которые в них живут. В течение года или даже дня требования отопления постоянно меняются, но теперь вы можете предложить решение, которое изменяется вместе с ними.

Интеллектуальные насосы

AUTOADAPT - инновация Grundfos, которая вывела циркуляционные насосы на новый уровень. Эта интеллектуальная технология использует математическую обработку данных и позволяет насосам приспособиться к внешним факторам, таким как температура наружного воздуха и схемы потребления.

Используя функцию AUTOADAPT, установленный насос будет постоянно анализировать систему, частью которой он является, и определять правильный уровень давления на основе собранной информации. Это гарантирует оптимальный комфорт по самой низкой возможной цене - постоянно.

Один параметр для управления всеми устройствами

В 80% случаях установка AUTOADAPT представляет собой оптимальную настройку для ваших клиентов. Именно поэтому мы сделали ее настройкой по умолчанию в ALPHA2. Все, что вам нужно сделать, это установить его и позволить передовым технологиям позаботиться об остальном. Отличные результаты без каких-либо хлопот.

Превышение требований EuР

AUTOADAPT компании Grundfos играет важную роль в обеспечении беспрецедентной
энергетической эффективности ALPHA2. ALPHA2 превосходит требования директивы EuP
на 2015 год с индексом энергоэффективности всего 0.15

Узнайте больше о EuP прямо здесь или исследуйте множество преимуществ ALPHA2

 

Выберите продукт, который удовлетворит ваши потребности

AUTOADAPT

Преимущества технологии AUTOADAPT

1. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ: AUTOADAPT анализирует давление в системе

2. ВЫБОР ДАВЛЕНИЯ: AUTOADAPT выбирает оптимальные параметры системы

3. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ: AUTOADAPT поддерживает оптимальное давление в системе