Продукты для сбора дождевых вод

Каждый год люди теряют тысячи литров воды питьевого качества, используя её для нужд канализации. Используя для таких нужд дождевую воду можно сократить на 50% потребление воды питьевого качества.

Что такое сбор дождевой воды?

Дождевая вода с улицы (например, с крыши) поступает в резервуар, где хранится и по мере необходимости закачивается в систему водоснабжения дома.

Дождевая воды может использоваться для:

  • Туалетов
  • Установок для орошения газонов
  • Мытья машин
  • Стиральных машин

Какие преимущества даёт использование дождевой воды?

  • Экономия до 50% питьевой воды
  • Уменьшение давления на канализацию при пиковых нагрузках
  • Снижение нагрузки на уменьшающиеся запасы пресной воды
  • Уменьшение известковых отложений благодаря использованию мягкой дождевой воды. Это продлевает срок службы техники.

Чем мы можем помочь?

Мы предлагаем ассортимент продукции для использования дождевой воды – от погружных насосов для резервуаров с дождевой водой до интеллектуальных элементов управления, которые позволяют системам водоснабжения и канализации автоматически переключаться между подачей воды из основной системы и дождевой воды.

 

Выберите продукт, который удовлетворит ваши потребности