Повышение давления

Обзор

Высокотехнологичные системы повышения давления

Наше новейшее оборудование для повышения давления оснащено программным обеспечением, оптимизированным для данной области применения. Речь идет о таких функциях, как обеспечение пропорционального давления, используемое для компенсации потерь на трение в крупных трубопроводных сетях. Также вы получаете функцию плавного заполнения труб, которая идеально подходит для установок с нестабильной подачей электроэнергии.

Средства управления и связи

При подключении установки Hydro MPC к компьютеру через шину связи появляется возможность отслеживать и управлять установкой повышения давления удалённо. Эта функция упрощает контроль производительности и позволяет оптимизировать системные настройки, где бы вы ни находились. Установка повышения давления Hydro MPC совместима практически со всеми наиболее распространёнными коммуникационными системами.

Эффективное решение полностью готовое к эксплуатации

Все установки повышения давления Grundfos стандартно оснащены современными насосами высокого класса энергоэффективности, обеспечивающими высокую эффективность работы и низкий уровень шума. Кроме того, наши системы готовы к эксплуатации сразу же после монтажа и подключения к электросети.

Гигиенические свойства насоса

Grundfos лидирует в производстве систем повышения давления в гигиеническом исполнении. Коллекторы Grundfos из нержавеющей стали обеспечивают высокий уровень защиты от коррозии, а все поверхности, соединения и углы являются гладкими, закруглёнными и не имеют зазоров. Эти факторы предотвращают наличие мёртвых зон и обеспечивают наилучшие условия для контроля гигиенических показателей насосной системы.

Продукты