Выбор дренажного насоса и его характеристик для водоотведения в частном доме

Как выбрать дренажный насос для частного дома и на что обратить внимание

Как выбрать дренажный насос для частного дома и на что обратить внимание

Если у вас есть загородный дом, вы отлично знаете, сколько важных вопросов нужно решить для его обустройства. Один из них – организация водоотведения. Бытовой дренажный насос необходим в частном доме. Отвести стоки от стиральной, посудомоечной машины и душа, убрать воду из затапливаемого подвала, бассейна или садового прудика – все это сделает дренажный насос для дома.  Идеальное решение для бытовых нужд – автоматический дренажный насос. Наиболее распространенный вариант - погружной дренажный насос со встроенным поплавком. Если вода поднимается, поплавковый механизм включает насос, если вода ушла – выключает.

Какие дренажные насосы можно использовать?

Погружные дренажные насосы различаются по многим параметрам – по материалу, из которого они сделаны; по размеру частиц, которые они пропускают; по расходно-напорным характеристикам; по применению и особенностям использования.

Материал, из которого изготовлен насос, напрямую влияет на его надежность. Погружные дренажные насосы могут быть изготовлены из композитных материалов в сочетании с элементами из нержавеющей стали или полностью выполнены из нержавейки. Например, насос Grundfos Unilift CC имеет сетчатый фильтр, выполненный из нержавеющей стали. Основные части насоса, например, муфта и корпус, выполнены из формованных композитных материалов. Все детали насосов Unilift KP, Unilift AP (B), контактирующие с водой, изготовлены из нержавеющей стали. За счет этого насосы имеют высокую износостойкость. 

Размер частиц, которые фильтрует погружной дренажный насос, - еще один важный показатель. Так, насосы Unilift CC и KP работают с мелкими частицами размером до 10 мм. Они подходят для перекачки условно чистой воды, например, от стиральных машин, моечных агрегатов, душей, из рек и прудов, затапливаемых помещений (речь об откачке фекалий из канализации не идет).

Насос Unilift AP (B) работает с более крупными частицами – до 12, 35 или 50 мм в зависимости от модели. То есть может перекачивать грязную воду с увеличенным содержанием песка/взвесей. Например, ливневые стоки. Выбирая дренажные насосы для грязной воды, выясните, с какими именно размерами фракций и составами взвесей может работать конкретная модель.

Расходно-напорные характеристики. Два главных показателя, которые нужно оценить при выборе дренажного насоса, - расход и напор воды. Обычно для бытового дренажного применения вполне достаточно характеристик насоса Grundfos Unilift CC: максимальный расход – до 14 кубометров в час, напор – до 9,5-10,9 кубометров в зависимости от размера насоса.

Рассчитать подачу воды можно так.

Например, у нас есть подвал гаража размерами 4х3х2 метра. Нам нужно, что бы насос мог при затоплении откачать воду из подвала не более, чем за 4 часа.

1. Рассчитываем объем подвала: 4х3х2 = 24 м3.

2. Определяем требуемую подачу: 24м3:4 ч =6 м3

Значит, на нужен насос с подачей не менее 6 м3/ч.

Рассчитать напор также не сложно.

Допустим, насос нужно разместить в подвале, который находится на 4 метра ниже уровня земли. Расстояние до сточной канавы – 30 метров. Учитываем, что 1 метр по вертикали в такой схеме соответствует 10 метрам по горизонтали. Значит, нам нужен насос, который сможет поднять воду как минимум на 7 метров: 4 + 30/10 = 7 м.

Важно помнить, что на насосе производитель указывает максимальные характеристики. Для использования в быту максимальный напор насоса (его можно найти на фирменной табличке насоса) должен быть больше расчетного на 2-3 метра. По нашим расчетам это 9-10 метров. Под заданные требования отлично подойдет насос Unilift CC 9 А1.

Подобрать насос под ваши требования можно, используя программу поиска и подбора оборудования Grundfos Product Center (GPC) http://product-selection.grundfos.com. 

Применение и конструктивные особенности насоса также во многом определяют выбор модели. Так, для горячей воды подойдет дренажный насос Unilift KP. Он выполнен из нержавеющей стали, может работать с водой, нагретой до 95 градусов и подходит для кратковременной перекачки горячей воды. Воду с большим содержанием воздуха лучше других откачает насос Unilift CC – в его ручку встроен воздухоотводчик. Этот же насос хорошо подойдет для откачки воды с пола до уровня в 3 мм.  Для перекачки воды с увеличенным содержанием песка/взвесей лучше использовать насос Unilift AP (B).

Управление дренажным насосом – это просто

Управление дренажным насосом может быть ручным или автоматическим. Автоматическое, разумеется, удобнее и надежнее – если насос будет работать без воды, он может выйти из строя. Обычно автоматические дренажные насосы оборудуют поплавковым выключателем. Для управления дренажным насосом достаточно просто задать нужный уровень включения/выключения. Регулировочный рычаг (тот самый поплавковый выключатель) держится на уровне воды. Если он опускается, насос автоматически выключается. Если поднимается – включается. Управление дренажным насосом более сложной модификации
выполняется через специальный шкаф управления.

Если вы определились с типом дренажного насоса и готовы сделать покупку, вам в помощь советы профессионала. Инженер по продажам компании Grundfos Екатерина Семенова рассказывает, на что нужно обратить внимание при выборе погружного дренажного насоса.

Качество и безопасность исполнения. Погружной дренажный насос работает в воде и с электричеством. Поэтому главный момент – герметичность кабельного ввода. Если соединение недостаточно герметично, может произойти несчастный случай. У компании Grundfos на всех дренажных насосах есть дополнительная защита – специальная резиновая прослойка, которая делает соединение максимально безопасным.

Расходно-напорные характеристики. Как их рассчитать – см. выше.

Ориентация напорного патрубка. Возможны два варианта – горизонтальная ориентация или вертикальная. Подобрать правильную ориентацию особенно важно, если насос встраивается в уже существующую дренажную систему. Если ориентация напорного патрубка не совпадает, для соединения с разводкой используют гибкий шланг. У пользователей насоса Grundfos Unilift CC есть более простой вариант. Около года назад появилась обновленная модификация этого насоса с двумя напорными патрубками – для вертикального и горизонтального соединения. Нужный патрубок подсоединяется к разводке, а тот, который не используется, закрывается заглушкой (она идет в комплекте).

Совет по применению

Избежать засоров и продлить срок службы дренажного насоса можно, установив на специальную платформу на 2-3 см выше дна или поверхности пола. Несмотря на то, что производительность дренажного насоса невысока, в засушливый период можно использовать для полива. Нужно просто направить с помощью насоса собранную воду в систему полива.

Комплектация и дополнительные опции. Чем больше в комплекте с насосом идет дополнительных компонентов, тем лучше. В комплекте с Grundfos Unilift CC, помимо двух напорных патрубков и заглушки, идет насадка-переходник, которая позволяет скорректировать диаметр трубы, обратный клапан, который не позволяет отведенной жидкости пойти обратно в насос (у многих производителей он не входит в комплект), съемная всасывающая сетка, которая позволяет откачать воду до уровня в 3 мм. Дополнительные опции дренажного насоса Unilift CC – встроенная тепловая защита, вмонтированный в ручку воздухоотводчик и система охлаждения электродвигателя перекачиваемой водой.

Наличие техподдержки. Каким бы технически грамотным не был пользователь, техподдержка может понадобиться ему в любой момент. Для пользователей насосов Grundfos она доступна всегда. Консультацию можно получить как по выбору насоса, так и по монтажу оборудования и его дальнейшей эксплуатации. На любой запрос клиента отвечают практически моментально и очень качественно. Для удобства пользователей действует программа «Сервис 24»: потребитель продукции Grundfos звонит по телефону горячей линии (номер указан на гарантийном талоне), его переключают на ближайшую к нему сервисную службу, специалист-сервисмен в течение 24 часов приезжает к клиенту и, если случай гарантийный, устраняет неисправность на месте или меняет насос на другой, а старый забирает в ремонт. Возможен вариант, когда клиент сам привозит насос в сервис – если ему так удобнее. В этом случае условия обслуживания те же. Если случай не гарантийный, клиента также не оставят без внимания и техподдержки.