Комплекс насосных станций "Южная"

Overview_TEXT

Обзор

Предприятие:

Канализационная насосная станция «Южная» расположена в Московском районе города Санкт-Петербург, недалеко от поселка Шушары. Ещё в 1999 г. в старый бетонный колодец была вмонтирована новая КНС производства GRUNDFOS с тремя погружными насосами по 17 кВт каждый и щитом управления. В то время станция принимала стоки от Расчётно-Кассового Центра Сбербанка и института ЦНИИДИ, а также посёлка Шушары и перекачивала их на очистные сооружения о. Белый. Со временем объемы стоков значительно возросли в связи со строительством автомобильных заводов Toyota и General Motors, в связи с чем были реконструированы местные очистные сооружения посёлка. Выходом из этой ситуации стало проектирование и установка новой станции диаметром 3000 мм и глубиной 9000 мм с тремя насосами погружного исполнения на автоматических муфтах, а также шкафом управления с плавным пуском насосов.

Задача:

Поставить оборудование для перекачки сточных вод.

Решение GRUNDFOS:

На сегодняшний день весь комплекс «Южная» отлично справляется с перекачкой поступающих стоков на очистные сооружения. По отзывам персонала Водоканала Санкт-Петербурга, насосы GRUNDFOS себя зарекомендовали прекрасно: в них не происходит засорения гидравлической части, а даже при попадании твердых частиц двухканальные колёса насосов работают без выхода из строя, что говорит об их долговечности и надежности.

Оборудование:


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Тема:

Область применения: Дренаж и канализация

Местоположение:

СЗФО, Санкт–Петербург

Компания:

Комплекс насосных станций «Южная»

Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru