ОАО «ЯРОСЛАВЛЬВОДОКАНАЛ»

Overview_TEXT

Обзор

Объект:

 «Ярославльводоканал» был образован в 1997 году. Тогда в актив предприятия входило 277,98 км существующих водопроводных и 291,36 км канализационных сетей, а также 43 повысительных и 17 канализационных насосных станций. К 2014 году водоканал значительно расширил городские системы водоснабжения и водоотведения Ярославля. Сейчас в ведении предприятия находятся:

  • 3 водонапорные станции общей производительностью 325 тыс. м3 питьевой и 102,9 тыс. м3 технической воды в сутки;
  • 961,07 км водопроводных и 827,00 км канализационных сетей;
  • 88 ПНС и 37 КНС;
  • Очистные сооружения производительностью 415 тыс. м3/сут.

С 2005 года в Ярославле активно ведутся работы по модернизации основных фондов водоканала. Причиной масштабной реконструкции стал высокий износ технологического оборудования. Сейчас на ОАО «Ярославльводоканал» действует программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в соответствии с которой происходит замена устаревших насосов и насосных систем. Дополнительно внедряются системы диспетчеризации. Так, в 2013 году 90% городских ПНС и 52% КНС были переоборудованы и переведены в автоматический режим работы. Внедрена централизованная система управления насосами SCADA «Пирамида 2000».

Пилотным проектом стала замена оборудования на КНС-19. До модернизации на станции работали насосные агрегаты серии Д, которые потребляли огромное количество электроэнергии – 10,8 млн. кВт·ч ежегодно.

Решение GRUNDFOS:

Устаревшие насосы были заменены на GRUNDFOS серии S2 с системой управления Control DC. Насосы оснащены уникальной системой регулировки зазора рабочего колеса SmartTrim, при помощи которой можно восстановить заводские параметры и максимально повысить КПД оборудования без его демонтажа. Система управления обеспечивает автоматическую оптимизацию энергопотребления и подстраивается под текущий режим работы. Благодаря Control DC удалось включить оборудование в общую систему диспетчеризации.

Реализованное решение привело к троекратному сокращению мощности КНС-19: до 3,5 млн. кВт·ч в год.

Модернизация КНС-19 шла в несколько этапов. Ниже приведены итоги каждого из них:

2005 г. – 10,8 млн кВт·ч (до модернизации);

2008 г. – 6,6 млн кВт·ч (установлено 2 новых насоса);

2009 г. – 5,1 млн кВт·ч (установлено 4 насоса);

2012 г. – 3,5 млн кВт·ч (установлены 5 насосов).

Система автоматизации позволила сократить штат обслуживающего персонала на станции.

Пример КНС-19 оказался полезным при дальнейшей реконструкции городских канализационных станций.

Василий Колотов, заместитель технического директора по водоотведению: «Благодаря решениям GRUNDFOS при реконструкции КНС-19 нам удалось достичь главных целей – снижения энергопотребления станции и её полной автоматизации. Важен и тот факт, что теперь на КНС-19 работают насосы во влагозащищённом исполнении, что практически исключает риск возникновения аварии городского масштаба при возможном затоплении станции».

 

Итоги замены оборудования на КНС-19:

Область применения
Водоотведение
Старые насосы
Д 2000-100-2
Новые насосы
S2.300.4H.65.11.Z, N=800  кВт – 5 шт.
Сокращение затрат на электроэнергию
68%
Инвестиции
775 000 евро (₽31 000 000)
Ежегодная экономия
€225 010 (₽11 250 541)
Окупаемость
2,5 – 3 года
Экономический эффект к концу расчётного периода (10
лет)

Больше ₽110 млн.

    Facebook Twitter LinkedIn

Тема:

Область применения: Повышение давления и водоснабжение, Снижение энергопотребления

Местоположение:

ЦФО, г. Ярославль

Компания:

ОАО «ЯРОСЛАВЛЬВОДОКАНАЛ»

Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru