МУП "ВОДОКАНАЛ" ВОЛЖСКИЙ

Overview_TEXT

Обзор

Предприятие:

Уже почти 50 лет МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» г. Волжского обеспечивает бесперебойную работу систем водоснабжения и водоотведения основополагающей части городской инфраструктуры, стабильная работа которой необходима для экономического и социального развития, защиты здоровья населения.

В 2004 году на предприятии началась активная работа по внедрению энергосберегающих технологий, было обновлено оборудование. Результаты оказались впечатляющими: за период 2006-2009 гг. водоканал сэкономил 27 млн. киловатт энергии, что эквивалентно сумме 77 млн. рублей. Эти средства были направлены на дальнейшую модернизацию.

В 2010 году руководство МУП «Водоканал» г. Волжского приняло решение о расширении 3-й очереди канализационно-очистных сооружений.

Задача:

Руководство водоканала привлекло специалистов компании GRUNDFOS для проведения аудита насосных систем и выявления возможности увеличения энергоэффективности. Исследования показали, что требуется установка комплектных канализационных насосных станций (КНС) с современными насосами и интеллектуальными шкафами управления, а также замена устаревшего оборудования на существующих объектах.

Решение GRUNDFOS:

При строительстве новых объектов, вместо привычных дорогостоящих насосных станций, выполненных из железобетона, руководство МУП «Водоканал» г. Волжского выбрало комплектные КНС серии PPS с резервуаром из стеклопластика от компании GRUNDFOS. Эти станции были поставлены в сборе и укомплектованы насосами, трубопроводами, задвижками и клапанами, а также шкафами управления Control DC. Последние представляют собой готовое решение на базе интеллектуального контроллера нового поколения CU362, благодаря которому система всегда работает с максимальной эффективностью. Особенно, в модификациях шкафов Control DC с преобразователем частоты CUE, позволяющим сберечь ещё больше энергоресурсов.

Важным преимуществом интеллектуальных шкафов управления является возможность подключения к любой SCADA-системе, что позволяет организовать удалённое управление насосной установкой. Передача данных осуществляется как через проводные протоколы, так и с использованием сети GSM/GPRS. Благодаря таким широким коммуникативным возможностям контроллера CU362 шкафы Control DC будут работать в системе автоматизации и диспетчеризации Волжского водоканала.

Модернизация трёх существующих канализационных насосных станций – КНС 1, КНС-3 и КНС-5 – также велась исключительно с применением самого современного оборудования. Были поставлены насосы серии S c двухканальными рабочими колёсами и модели SE со встроенными преобразователями частоты. «Центральным» пультом управления каждой станцией стали интеллектуальные шкафы Control DC-E. Геннадий Маслиев, главный инженер МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа город Волжский: «Насосы компании GRUNDFOS выбраны не случайно. До этого был негативный опыт с другим оборудованием: запчасти стоили как половина насоса, обслуживание и сервис были не на высоте. GRUNDFOS же работает отлично – специалисты не сорвали строки установки, проводят качественное сервисное обслуживание. На КНС-2 насос отработал больше года, я про него даже забыл, т.к. никаких проблем не возникало. На КНС-3, КНС-1, КНС-5 оборудование только установлено, но уже наблюдается существенный экономический эффект».

Оборудование:


    Facebook Twitter LinkedIn

Тема:

Область применения: Дренаж и канализация, Подача воды из скважин

Местоположение:

ЮФО, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, 16-а

Компания:

МУП «ВОДОКАНАЛ» ВОЛЖСКИЙ

Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru