МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ Г. ВОЛГОГРАДА"

Overview_TEXT

Обзор

Объект:

МУП «Горводоканал г. Волгограда» предоставляет коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению на территории города с 2009 г. Предприятие является наследником водопроводного хозяйства г. Царицына (прежнее название Волгограда), которое существовало с 1890 г. Сегодня в эксплуатации МУП находятся:

  • 8 водозаборных сооружений с насосными станциями первого подъёма общей производительностью более 1 млн. м3/сут.
  • 7 водопроводных очистных станций производительностью более 860 тыс. м3/сут.
  • 3 станции очистки сточных вод производительностью более 400 тыс. м3/сут.
  • 85 водопроводных и 58 канализационных
    насосных станций
  • 2229 км водопроводных и 1142 км канализационных сетей

В связи с сокращением водопотребления промышленным сектором у МУП «Горводоканал г. Волгограда» возникла необходимость оптимизации работы насосных станций. Кроме того, оборудование не обладало какими-либо автоматическими системами регулирования производительности. Как следствие, КПД насосов был низким, а энергопотребление – высоким.

Пилотным проектом стала замена высоковольтного насосного агрегата на станции водозабора «Биоден».

Решение GRUNDFOS:

Специалисты компании «ГРУНДФОС» провели аудит насосных систем объекта, подобрали оборудование и выдали рекомендации по модернизации станции. В итоге была проведена замена агрегата типа Д на низковольтный горизонтальный одноступенчатый насос GRUNDFOS серии HS. Благодаря осевой сборной конструкции оборудование легко обслуживать: верхняя часть корпуса снимается, открывая доступ к элементам насоса, без демонтажа двигателя или трубопровода. Управление оборудованием осуществляется через преобразователь частоты CUE. Такая система позволяет гибко регулировать производительность насоса в зависимости от водопотребления, что существенно экономит электроэнергию.

Энергопотребление водозабора «Биоден» сократилось на 75%, таким образом, установленное оборудование окупилось всего за полгода. Это стало возможным благодаря высокому КПД насоса HS, более точному подбору под требуемые параметры и применению преобразователя частоты.

Итоги замены оборудования:

Область применения
Водоснабжение
Старые насосы
Типа Д, N = 800 кВт – 1 шт.
Новые насосы
HS200-150-508/487 5/1 FA BBVP 2200/4
EU – 1 шт.
Сокращение затрат на электроэнергию
75%
Инвестиции
₽ 650 тыс.
Ежегодная экономия
₽ 1 млн. 
Окупаемость
0,5 года
Экономический эффект к концу расчётного периода (10
лет)

Более ₽ 10 млн.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Тема:

Область применения: Повышение давления и водоснабжение, Снижение энергопотребления

Местоположение:

ЮФО, г. Волгоград

Компания:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ Г. ВОЛГОГРАДА»

Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru