ООО "ВОДОКАНАЛ" Г. СОЛИКАМСКА

Overview_TEXT

Обзор

Объект:

Коммунальное предприятие «Водоканал» г. Соликамска основано в 2006 году. На данный момент оно обеспечивает водой из артезианских скважин около 100 000 человек и 2 500 организаций, а также принимает хозяйственно-бытовые стоки со всего города. Компания стремится войти в число лучших предприятий Пермского края, в связи с чем уделяет особое внимание модернизации производственных процессов.

Система водоснабжения Соликамска существует со 2-й половины 20 века. За это время коммунальное предприятие переживало разные времена, в ходе которых эксплуатируемые объекты всё больше ветшали. В руки теперешнего владельца – компании ООО «Соликамск» – водоканал попал не в лучшем состоянии. Одним из самых проблемных объектов стала водопроводная насосная станция «Клестовка». Установленное на ВНС оборудование работало неэффективно, потребляя много электроэнергии, и нуждалось в замене. Требовалось подобрать насосы, которые не только минимизируют текущие расходы, но и достаточно быстро окупятся.

Решение GRUNDFOS:

Специалисты компании «ГРУНДФОС» провели исследование существующей системы, целью которого был подбор насосов для системы перекачки воды. По результатам аудита устаревшее оборудование Д 200-36 мощностью 37 кВт заменили на энергоэффективные насосы GRUNDFOS серии NB с частотным преобразователем CUE с аналогичным потреблением. Выбранные модели оснащены двигателями высшего класса энергоэффективности IE3, их КПД равен 88%. Каждый насос тестируется на заводе-изготовителе, что подтверждается соответствующим сертификатом. Особенности конструкции оборудования серии NB позволяют производить обслуживание насоса не отсоединяя трубопроводы от его корпуса. Это способствует снижению эксплуатационных расходов, а также временных затрат.

Замена оборудования позволила снизить расход электроэнергии на 30%. Новые насосы окупились за 9 месяцев и полностью решили задачу поддержания постоянного давления в сети водоснабжения. Быстрый возврат инвестиций вкупе с надёжностью и удобством эксплуатации оборудования стал толчком для дальнейшего обновления системы. Так, на ВНС «Лесное», которая также принадлежит ООО «Водоканал» г. Соликамска, были поставлены насосы серии NB и система управления Control MPC-E с использованием преобразователей частоты.

Итоги замены оборудования на ВНС-3 «Клестовка»

Область применения
Насосы для перекачки воды
Старые насосы
Д 200-36, N=37 кВт - 1 шт.
Новые насосы
NB 80-200/200, N=37 кВт - 1 шт.
Сокращение затрат на электроэнергию
30%
Инвестиции
216 000 руб.
Ежегодная экономия
Около ₽290 000 
Окупаемость
9 месяцев
Экономический эффект к концу расчётного периода (10 лет)
Более ₽3 млн.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Тема:

Область применения: Повышение давления и водоснабжение, Снижение энергопотребления

Местоположение:

ПФО, г. Соликамск

Компания:

ООО «ВОДОКАНАЛ» Г. СОЛИКАМСКА

Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru