МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ ГОРОДА РЯЗАНИ"

Overview_TEXT

Обзор

Предприятие:

Водопровод в Рязани появился в 1913 году. Более чем за 100 лет он превратился в мощную систему, обеспечивающую водоснабжение города с полумиллионным населением.

Сегодня МП «Водоканал города Рязани» – это 4 крупные очистные водопроводные станции, 25 водопроводных насосных станций, в том числе и 5 «подкачивающих». Ежедневно в город подаётся около 230 тыс. м3 питьевой воды. Штат водоканала
насчитывает около 1500 специалистов.

В 2012 году была принята инвестиционная программа «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие системы водоснабжения и водоотведения г. Рязани на 2012-2014 гг.». Общий объём финансирования всех запланированных мероприятий составил ₽897 млн. Средства вложены в увеличение пропускной способности объектов водно-коммунального хозяйства, снижение аварийности, ремонт устаревших коммуникаций и пр.

Решение GRUNDFOS:

Особое внимание при реализации инвестиционной программы уделялось энергосбережению, в частности, установке оборудования с частотно-регулируемыми приводами взамен устаревших нерегулируемых систем на канализационных и очистных водонапорных насосных станциях (КНС и ОВС). Специалисты компании «ГРУНДФОС» провели аудит на пяти городских КНС, ПНС «Белякова», ОВС «Павловская», «Соколовская», «Высоковольтная», «Окская». Для канализационных насосных станций были подобраны канализационные насосы GRUNDFOS серии S с системой управления Control DC-E и центробежные насосы серий NB и HS с системами управления Control MPC-E для водопроводных насосных станций повышения давления. Control DC-E и Control MPC-E оснащены встроенными преобразователями частоты, а также интеллектуальными контроллерами со встроенной программой энергооптимизации. Благодаря такому решению оборудование точно определяет текущие потребности системы и работает в оптимальном режиме.

На данный момент в эксплуатацию запущены КНС-7, КНС «Соколовская», ПНС «Белякова» и ОВС «Павловская». Период с ноября 2013 по июль 2014 года показал, что потребление оборудования на КНС-7 уменьшилось с 143,97 тыс. кВт·ч до 119,97 тыс. кВт·ч (по сравнению с аналогичным периодом 2012-2013 гг.). На КНС «Соколовская» затраты сократились на 17%. Большой экономии удалось добиться на ПНС «Белякова» – за период с марта по июль 2014 г. потребление было 140,04 тыс. кВт·ч, что почти в 1,5 раза меньше, чем с марта по июль 2013 г.

Итоги замены оборудования на ПНС Белякова:

Область применения
Повысительная насосная станция водоснабжения
Старые насосы
К100-65-200 30 kWt
Новые насосы

NB 65-200/198, 22 кВт – 4 шт.

шкаф управления Control MPC-E 2x22 ESS – 2шт.

Сокращение затрат на электроэнергию
около 50%
Инвестиции
2 000 000 руб
Ежегодная экономия
более 500 000 руб.
Окупаемость
До 4 лет
Экономический эффект к концу расчётного периода (10 лет)
Более 6 млн. руб.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Тема:

Область применения: Повышение давления и водоснабжение, Снижение энергопотребления, Дренаж и канализация

Местоположение:

ЦФО, г. Рязань

Компания:

ВОДОКАНАЛ ГОРОДА РЯЗАНИ

Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru