МУП "ВОДОКАНАЛ" КОТЕЛЬНИКОВО

Overview_TEXT

Обзор

Предприятие:

Котельниково – расположенный в 190 км к юго-западу от Волгограда небольшой город с населением порядка 20400 человек. За надёжное водоснабжение всех районов населённого пункта отвечает муниципальное унитарное предприятие «Водоканал».

Задача:

Несколько лет назад перед МУП «Водоканал» г. Котельниково встал вопрос о расширении и модернизации городских сетей водоснабжения. Такая необходимость была связана с возросшей нагрузкой на существующую систему – началось строительство крупного горно-обогатительного предприятия ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», увеличилась площадь застройки города.

При реконструкции на МУП «Водоканал» г. Котельниково решили сделать ставку на современное оборудование, которое способно не только обеспечить возросшие потребности города в водоснабжении/водоотведении, но и гарантирует высокий уровень энергосбережения.

Решение GRUNDFOS:

Специалисты компании ГРУНДФОС предложили комплексное решение по модернизации станции водозабора, которое впоследствии было реализовано. Предпочтение отдали скважинным насосам серии SP, выполненным из коррозионностойкого материала.
Оборудование обеспечивает максимальную эффективность даже в периоды высокой нагрузки. Для обеспечения повышенной надёжности при работе насосов используются шкафы управления Control MP204: благодаря встроенному модулю комплексной электронной защиты они предотвращают все возможные неисправности двигателя насоса.

Кроме водозабора была реконструирована система водоподготовки, а также станции 2-го и 3-го подъёма. В первом случае были поставлены консольно-моноблочные насосы GRUNDFOS серии NB, использующиеся для быстрой, надёжной и эффективной подачи больших объёмов воды. Оборудование оснащено двигателями класса энергоэффективности IE3, а их КПД равен 88%. Каждое устройство испытывается на заводе-изготовителе, что подтверждается сертификатом. 

Управление насосами автоматизировано при помощи шкафа Control MPС-E со встроенными преобразователями частоты, которые корректируют производительность системы включением/выключением требуемого числа насосов. Чередование работы оборудования происходит автоматически и зависит от нагрузки и наработки насосов.

На станции 3-го подъёма смонтирована установка повышения давления Hydro MPC-E на базе шести насосов с частотно-регулируемыми электродвигателями. Данное оборудование уникально за счёт применения насосов CRE 120, которые способны перекачивать до 180 м3 воды в час, что делает их работу особенно эффективной в системах с большим расходом. 

Помимо системы водоснабжения города была модернизирована канализационная сеть и очистные сооружения. Для этого использовались канализационные насосы серии SE и SL и погружные рециркуляционные насосы SRP с рабочим колесом из литой нержавеющей стали.  

Оборудование:





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Тема:

Область применения: Повышение давления и водоснабжение, Дренаж и канализация, Подача воды из скважин, Промышленное применение

Местоположение:

ЮФО, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Калинина, 212

Компания:

МУП «ВОДОКАНАЛ» КОТЕЛЬНИКОВО

Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru