ООО "ТОМСКВОДОКАНАЛ"

Overview_TEXT

Обзор

Объект:

Томский водоканал был основан в начале XX века, обслуживал водой 600 домов и 15 водоразборных будок и включал систему очистки воды, насосную станцию и 36 км трубопроводов. К 1985 году протяжённость инженерных сетей увеличилась до 200 км. Более 80% жилого фонда Томска имело центральное водоснабжение, а три четверти населения пользовались системой канализации.

В 2014 году компания прошла очередной этап управленческой и технической модернизации. Её первоначальными задачами были: снижение энергоёмкости производства, диспетчеризация процессов, применение современных технологий в строительстве и ремонте сетей и сооружений объектов водоснабжения и водоотведения.

В 2011 году была принята инвестиционная программа ООО «Томскводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Томск» на 2011-2015 гг., на выполнение которой выделили ₽498,9 млн. Такой бюджет позволил решить некоторыенаболевшие проблемы, в частности увеличить пропускную способность КНС-7. Из-за активной застройки жилых микрорайонов города расширилась зона канализирования и возросла нагрузка на станцию. Появилась необходимость в модернизации оборудования.

Решение GRUNDFOS:

Старые насосы были заменены на новую систему. Инновационное решение позволило увеличить пропускную способность станции с 250 до 400 кубометров стоков в час. Сейчас на КНС-7 установлено три насоса GRUNDFOS серии S во влагозащищённом исполнении (два рабочих, один резервный), что снижает риски аварий при затоплении станции. Оборудование энергоэффективное, с высоким уровнем автоматизации – технические параметры работы системы передаются на центральный диспетчерский пункт, откуда сотрудник водоканала может управлять процессами и при необходимости вносить корректировки в настройки.

В общей сложности на реконструкцию было потрачено ₽24,7 млн., при этом энергопотребление станции снизилось на 45%. На КНС-11, где используется такое же оборудование -  на 39%.

Новое оборудование позволило обеспечить бесперебойную перекачку стоков даже в часы пиковой нагрузки (задела мощности хватит и на новые кварталы). Благодаря системам удалённого контроля не требуется ежедневного присутствия персонала на станции.

Сергей Герб, начальник Цеха насосных станций канализации ООО «Томскводоканал»: «Работа насосов нас устраивает целиком и полностью. Отдельно хотелось бы отметить хорошие рабочие колёса, которые не забиваются в ходе эксплуатации. Это значительно сокращает трудозатраты на обслуживание оборудования и снижает вероятность аварий».

Итоги замены оборудования на КНС-7 и КНС-11:

Область применения
Канализационные насосы
Старые насосы

КНС-7: СМ 100-65-200/2, N=37 кВт – 3шт.

КНС–11:
СМ 150-125-315/4, N=45 кВт – 3 шт. 

Новые насосы

КНС-7: S1.80.125.500.4.62.H.H.398.G.N.D, N=50
кВт – 3 шт.

КНС-11:
S1.100.125.170.4.54.M.H.274.G.N.D, N=17
кВт – 3 шт. 

Сокращение затрат на электроэнергию

КНС-7 – 45%

КНС-11 – 39%

Инвестиции
КНС-7: €514 583 (₽24700000 руб.)
Ежегодная экономия
 
Окупаемость
 
Экономический эффект к концу расчётного периода (10 лет)
 

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Тема:

Область применения: Повышение давления и водоснабжение, Снижение энергопотребления, Дренаж и канализация

Местоположение:

СФО, г. Томск

Компания:

ООО «ТОМСКВОДОКАНАЛ»

Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru