Театральный фонтан в Краснодаре

Overview_TEXT

Обзор

Объект:

Один из самых популярных городов юга России – Краснодар – активно благоустраивается, преображаясь с каждым годом. Очень популярным местом как среди жителей города, так и среди туристов, является плоскостной фонтан на Театральной площади. Под музыкальное сопровождение струи вырываются прямо из-под земли и поднимаются на высоту до 27 метров. Для создания «картин» задействовано 377 форсунок, 57 насосов и 640 светодиодных светильников.

Всё техническое оборудование и чаша фонтана находятся под землёй. Такое необычное решение позволяет эффективно использовать площадь над объектом, когда он отключён – например, как пешеходную или фан-зону (при трансляции спортивных соревнований на экране).

Проектирование и строительство Театрального фонтана велось компанией «ФонтанГрад» в рамках проекта «Краснодару – столичный облик». Одной из главных задач программы являлось использование на новых и реконструируемых объектах современного энергоэффективного оборудования, позволяющего снизить эксплуатационные затраты.

Задача:

Под чашей фонтана находится техническое помещение, в котором располагается насосная станция и система управления объектом. Главным критерием при подборе оборудования, наряду с энергоэффективностью и низкими эксплуатационными
затратами, стало удобство обслуживания в условиях ограниченного пространства.

Решение GRUNDFOS:

Для реализации проекта ГРУНДФОС предложил консольно-моноблочные насосы серии NB с осевым всасывающим патрубком, радиальным напорным патрубком и горизонтальным валом. Кроме того, рабочее колесо, вал и электродвигатель оборудования снимаются единым блоком, без демонтажа корпуса или трубной обвязки. Благодаря такой конструкции даже самые большие насосы могут обслуживаться одним человеком, что значительно снижает трудовые и финансовые затраты на эксплуатацию всей системы. Владимир Бублик, технический директор компании «ФонтанГрад»: «Главным условием является синхронность работы насосного оборудования и светомузыкального сопровождения. При таких требованиях происходят частые пуск-остановка и изменение мощности. На насосное оборудование ложится огромная нагрузка. Опыт реализации предыдущих проектов показал, что эффективным будет использование моноблочных насосов GRUNDFOS серии NB».

Оборудование:

Консольно-моноблочные нормальновсасывающие одноступенчатые насосы серии NB – 57 шт.

Тема:

Область применения: Повышение давления и водоснабжение

Местоположение:

ЮФО, Краснодар, Театральная площадь

Компания:

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФОНТАН

Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru