ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

Overview_TEXT

Обзор

Объект:

Компания «ТЭК Санкт-Петербурга» была основана в 1938 году. Сегодня она является одной из ведущих отраслевых организаций Северо-Запада. В ведении предприятия находятся 280 котельных, 212 центральных тепловых пунктов (ЦТП) и свыше 4 100 км коммуникаций. «ТЭК Санкт-Петербурга» снабжает горячей водой порядка 12 000 домов, в которых проживает более 2,5 млн. граждан. В число абонентов компании также входят здания социально-бытового назначения: больницы, школы, детские сады, производственные объекты.

В рамках действия «Программы по энергосбережению и энергетической эффективности ГУП “ТЭК Санкт-Петербурга”», а также в преддверии разработки схемы теплоснабжения города, специалисты ТЭК совместно с экспертами «ГРУНДФОС»
провели аудит большинства тепловых пунктов. Результат проверок показал, что необходима реконструкция почти всех ЦТП. Оборудование, установленное на объектах, сильно изношено и потребляет много электричества. На большей части тепловых пунктов отсутствуют частотные преобразователи, позволяющие насосам эффективно работать в переменных режимах.

Решение GRUNDFOS:

Работы по модернизации специалисты «ТЭК Санкт-Петербурга» начали с реставрации четырёх ЦТП: на улицах Большевиков, Уточкина, Белышева и Богатырском проспекте. Реконструкция всех пунктов велась по одному проекту: на контуре горячего водоснабжения (ГВС) смонтировали станции повышения давления Hydro MPC-E на базе 3-4 насосов CRE с частотными преобразователями, а в сетевую схему отопления установили два насоса NB с системой управления Control MPC-E. В состав последней входят преобразователь частоты и контроллер CU352, в который загружены данные кривой характеристик установленных насосов. Такое решение за счёт регулирования частоты вращения двигателя обеспечивает оптимальный режим работы системы в любой момент времени, при любой нагрузке. Ранее за ГВС и отопление в каждом тепловом пункте отвечали насосы моделей К и КМ без частотных преобразователей.

По предварительным расчётам (Намомент подготовки каталога оборудование ещё не было запущено в эксплуатацию. Вседанные взяты из расчётов специалистов «ГРУНДФОС»), применение нового оборудования с классом энергоэффективности IE3 позволит сэкономить до 50%.

Итоги замены оборудования на ЦТП:

Область применения 
Сетевые насосы отопления и горячего водоснабжения
Старые насосы

К 160-30, N=30 кВт – 2 шт.

КМ 100-80-160, N=15 кВт  – 2 шт. ГВС

К 80-50-200, N=15 кВт – 1 шт.

Новые насосы

Hydro MPC-E
на базе 4 CRE 32-1, N=12 кВт - 1шт.;

ГВС NB 80-160/161, N=30 кВт – 2 шт.

Шкаф управления Control MPC-F 2x30 SD-I

NBE 50-200/188, N=15 кВт – 1 шт.

Сокращение затрат на электроэнергию
35%
Инвестиции
€42 000 (₽2 058 000)

 

 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Тема:

Область применения: Повышение давления и водоснабжение, Снижение энергопотребления

Местоположение:

СЗФО, г. Санкт-Петербург

Компания:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru