Коттеджный посёлок "Спас-Каменка"

Overview_TEXT

Обзор

Объект:

«Спас-Каменка» – настоящая альпийская сказка, находящаяся всего в 26 километрах от Москвы по Дмитровскому шоссе. Посёлок расположился на территории в 63 Га на берегу живописного озера, окружённого просторными лужайками, густыми лесами и элегантными домами, выполненными в едином архитектурном стиле «Casa Tirolese» (Тирольский дом). На территории посёлка оборудованы детские и спортивные площадки, мини-зоопарк, детский сад, пляж и лодочная станция.

Задача:

Создать индивидуальные регулируемые системы отопления в каждом коттедже посёлка

Решение от GRUNDFOS:

Всего в посёлке «Спас-Каменка» 51 коттедж. В каждом из них реализованы индивидуальные системы отопления, за перекачивание жидкости в которых отвечают насосы GRUNDFOS серии UPS. Благодаря трём скоростям вращения двигателя оборудование можно настроить на работу на 60, 80 или 100% от номинальной мощности, за счёт чего удаётся добиться экономии электроэнергии.

В конструкции моделей UPS насос и двигатель составляют единый блок, т.е. ротор охлаждается перекачиваемой жидкостью. Преимущества такого решения – бесшумность, надёжность и компактность.

«За всё время существования посёлка, с 2009 года, нареканий на работу оборудования GRUNDFOS не было».

Оборудование:

  • Трёхскоростные циркуляционные насосы GRUNDFOS серии UPS – 102 шт.

Тема:

Область применения: Отопление и горячее водоснабжение, Повышение давления и водоснабжение

Местоположение:

ЦФО, г. Москва

Компания:

Коттеджный посёлок «Спас-Каменка»

Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru