КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СОЛИГОРСКВОДОКАНАЛ" (Республика Беларусь)

Overview_TEXT

Обзор

Объект:

КУП «Солигорскводоканал» было основано в 1992 году. На данный момент водоканал обслуживает инженерные сети и сооружения систем водоснабжения и водоотведения, расположенные на территории Солигорского района Минской области, в следующем объёме:

  • Сети
    водопровода – 187,8 км, сети канализации – 55,8 км;
  • Напорные коллекторы – 33,7 км
  • Поля фильтрации – 23,7 га
  • Станции биологической очистки стоков – 1 шт.
  • Канализационные насосные станции – 31 шт.
  • Артезианские скважины – 62 шт.
  • Станции обезжелезивания – 8 шт.
  • Водонапорные башни – 33 шт

Основной источник водоснабжения города – водозабор «Белевечи», расположенный на расстоянии 42 км от Солигорска и состоящий из 7-ми рабочих и 3-х законсервированных артезианских скважин. За доставку воды отвечает насосная станция 3-го подъёма, ёмкость резервуаров которой более 40 тыс. м3. При этом ежесуточная потребность города в воде составляет 26 тыс. м3, а в пиковые периоды – 35-40 тыс. м3.

С 2011 года большое внимание специалисты КУП «Солигорскводоканал» уделяют вопросам экономии ресурсов. Так, на предприятии внедрена автоматизированная система учёта и контроля за расходом электроэнергии, произведена замена 8 устаревших насосов на энергосберегающие. По данным водоканала, экономия топливно-энергетических ресурсов в результате переоборудования составила 11,3%, что эквивалентно 163,4 тоннам удельного топлива.

Основные работы по модернизации коснулись станции 3-го подъёма – в ходе эксплуатации объекта его фактическая производительность значительно снизилась по сравнению с изначальной, а затраты электроэнергии на подачу 1 м3 воды оказались очень высоки.

Задача:

Потребовалось подобрать новое энергоэффективное оборудование.

Решение GRUNDFOS:

Специалисты компании «ГРУНДФОС» провели энергоаудит насосной станции, в результате которого старые насосы заменили двумя вертикальными одноступенчатыми центробежными насосами серии TP (мощностью 110 кВт каждый) с системами управления Control MPC-E, включенными в SCADA-систему. Подобранное решение обеспечило максимально
возможный КПД во всём диапазоне производительности насосной станции, организовать удалённый контроль за оборудованием и предусмотреть перспективу увеличения производительности сооружения.

Система управления Control MPC-E позволила реализовать управление по алгоритму пропорционального давления, т.е. напор на выходе не поддерживается постоянным, а корректируется в зависимости от расхода системы, при этом давление в точках водоразбора всегда неизменно.

Сокращение энергопотребления насосной станцией составило порядка 22%. Благодаря алгоритму управления по пропорциональному давлению повысилось качество водоснабжения и снизилось количество обращений от населения.

Итоги замены оборудования на станции 3-го подъёма водозабора «Белевичи»:

Область применения
Насосы водоснабжения
Старые насосы
Д 1250/70, 315 кВт
Новые насосы

ТР
200-590/4, N=110 кВт – 2 шт.

Шкаф
управления Control MPC-E – 1 шт.

SCADA система GRUNDFOS

Сокращение затрат на электроэнергию
22%
Инвестиции
85 000 евро
Ежегодная экономия
26 000 евро
Окупаемость
3,3 года
Экономический эффект к концу расчётного периода (10 лет)
260 000 евро

    Facebook Twitter LinkedIn

Тема:

Область применения: Повышение давления и водоснабжение, Снижение энергопотребления

Местоположение:

Республика Беларусь, Солигорский район

Компания:

КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СОЛИГОРСКВОДОКАНАЛ» (Республика Беларусь)

Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru