Компания "Сименс" в России

Overview_TEXT

Обзор

Объект:

История «Сименс» в России насчитывает более 160 лет. Первое бюро компании было открыто ещё в 1853 г. в Санкт-Петербурге, который тогда был столицей Российской Империи. Позже офис компании открылся и в Москве. Долгое время головной офис располагался в гостинице «Ленинградская», а в 2010 г. представительство переехало в современный 6-ти этажный бизнес-центр класса А+ на ул. Большая Татарская. В 2012 г. здание получило «золотой» сертификат LEED набрав 72 балла по итогам аудита (Leadership in Energy and Environmental Design – самая популярная система оценки энергоэффективного строительства. Сегодня применяется более чем в 60 странах. Соответствие здания нормам LEED оценивается по ряду параметров, за каждый из которых начисляется определённое число баллов. За 40-49 баллов присваивается базовый сертификат, 50-59 баллов – серебряный, 60-79 баллов – золотой и свыше 80 баллов – платиновый. 

Задача:

Обустроить эффективные и надёжные инженерные системы

Решение от GRUNDFOS:

Системы вентиляции, отопления и горячего водоснабжения

Для обеспечения здания бизнес-центра теплом и горячей водой, построен индивидуальный тепловой пункт, в котором смонтировано энергоэффективное насосное оборудование GRUNDFOS серий TPE и TPED (сдвоенные модели, где один насос рабочий и один резервный). Оборудование относится к высокому классу энергоэффективности IE3 и оснащено встроенными преобразователями частоты, которые автоматически регулируют скорость вращения двигателя. Это позволяет оборудованию точно подстраиваться под требуемый расход теплоносителя или хладагента в системе и работать с максимальной эффективностью.

Также в ИТП установлены флагманские модели GRUNDFOS – насосы CR, отличающиеся высокими показателями энергосбережения, надёжности и долговечности.

Сегодня оборудование серий TPE, TPED и CR выпускается на заводе «ГРУНДФОС Истра». Каждый насос проходит обязательную проверку качества: измеряются и сравниваются с эталоном такие характеристики насосов, как напор, расход, КПД и нагрузки на двигатель.

Системы пожаротушения

Высокоэффективные насосы используются и в системах безопасности здания. В частности, от огня офис «Сименс» защищает установка GRUNDFOS серии Hydro MX на базе насосов CR. Оборудование разработано российскими инженерами «ГРУНДФОС» с учётом норм и требований отечественного рынка систем безопасности. В 2014 г., после выхода очередного ГОСТ Р, регулирующего использование пожарной автоматики, оборудование Hydro MX было обновлено: добавлен контроль сигнальных и силовых линий на обрыв и короткое замыкание, реализовано управление одной задвижкой с электроприводом.

Также, как и оборудование TPE, TPED и CR, установки Hydro MX производятся на заводе «ГРУНДФОС Истра».

Системы канализации

Одним из ключевых критериев оценки зданий на соответствие «зелёным» стандартам является эффективность использования водных ресурсов, включая канализационные системы. Для отвода стоков, в здании «Сименс» используются компактные насосные установки GRUNDFOS серии Sololift2. Они обеспечивают траспортировку стоков, которые не могут уйти самотёком. Установки собирают и откачивают воду через тонкий нагнетательный трубопровод к переливной трубе – на высоту 6 м или на расстояние 100 м.

На цокольном этаже бизнес-центра смонтировано оборудование GRUNDFOS серии MULTILIFT MD, предназначенное для перекачивания сточных вод, находящихся ниже уровня канализационной системы. Установки укомплектованы двумя регулируемыми канализационными насосами (рабочим и резервным). Дополнительно оборудование оснащено системами управления на базе современных микропроцессоров. Они обеспечивают автоматическую работу установок и позволяют контролировать параметры системы в режиме онлайн. Оборудование собирает сточные воды, которые находятся ниже уровня канализационной системы, обеспечивая их слив в магистраль.

Оборудование:

  • Вертикальные многорядные насосы GRUNDFOS серии TPE и TPED (сдвоенные) со встроенными преобразователями частоты
  • Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы GRUNDFOS серии CR
  • Автоматические установки пожаротушения GRUNDFOS Hydro MX на базе насосов серии CR 
  • Компактные канализационные установки GRUNDFOS серии Sololift2
  • Насосные установки для перекачивания сточных вод GRUNDFOS серии MULTILIFT MD




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Тема:

Область применения: Повышение давления и водоснабжение, Дренаж и канализация, Отопление и горячее водоснабжение, Кондиционирование и вентиляция, Пожаротушение

Местоположение:

ЦФО, г. Москва

Компания:

Компания «Сименс» в России

Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru