"ПЕРМСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"

Overview_TEXT

Обзор

Объект:

 «Пермская сетевая компания» («ПСК») была основана в 2003 году. Сегодня коммунальное предприятие обеспечивает тепловой энергией более чем 1 млн. потребителей в Перми и близлежащих городах. «ПСК» принадлежит более 320 центральных тепловых пунктов, 731,8 км магистральных тепловых сетей и 925,5 км квартальных и распределительных коммуникаций.

 В 2010 году в Перми был проведён комплексный анализ более чем 8,6 тысячи объектов теплоснабжения, исследованы состояние и характеристики нескольких десятков тысяч участков тепловых сетей. Результаты проверок показали, что необходима реконструкция 40% всех эксплуатируемых коммуникаций. 

Работы по модернизации городских сетей начались с реставрации 25 ЦТП. Основной проблемой, с которой столкнулись специалисты «ПСК», стало устаревшее насосное оборудование, которое перестало справляться с возросшей нагрузкой и при этом потребляло много электричества. Ежегодные расходы на электроэнергию одного только ЦТП №4 (ул. Свиязева, 30) составляли более ₽2,2 млн. Такие затраты были обусловлены работой сетевых насосов К 290-30 и 6НДВ 320-50.

Решение GRUNDFOS:

Эксперты «ГРУНДФОС» провели аудит насосных систем на ЦТП №4, принадлежащем «ПСК». Каждый из имеющихся насосов был заменён энергоэффективной группой из двух агрегатов – рабочего и резервного. Для обеспечения циркуляции теплоносителя выбраны горизонтальные консольно-моноблочные насосы типа NBG с двигателями премиум-класса энергоэффективности IE3. Благодаря современным приводам насосы имеют более высокий КПД, чем использовавшиеся ранее модели, а значит, более экономичны в плане потребления электроэнергии. Последнее подтверждается результатами эксплуатации оборудования NBG – ежегодные финансовые затраты на электричество снизились с ₽2,2 млн. до ₽1,6 млн.

Итоги аудита и замены:
Оборудования на ЦТП №4 стали основанием для проведения подобных работ и на других городских тепловых пунктах. В общей сложности было установлено 365 насосов серий NBG и CM и систем управления к ним.

Специалисты «Пермской сетевой компании» довольны работой оборудования и отмечают его превосходные шумовые характеристики. ЦТП расположены близко к жилым зданиям, и, безусловно, важно, чтобы их работа не нарушала комфорт горожан. 

Итоги замены оборудования на ЦТП №4:

Область применения
Сетевые насосы отопления и горячего водоснабжения
Старые насосы

К 290-30, N=37 кВт – 2 шт.

6НДВ 320-50, N=55 кВт – 1 шт.

Новые насосы
NBG 125-100-200/181, N=37 кВт – 6 шт.
Сокращение затрат на электроэнергию
22,5% в сравнении с К 290-30 и 31% в сравнении с 6НДВ
Инвестиции
€26 880 (₽1 075 200)
Ежегодная экономия
€12 817 (₽563 948)
Окупаемость
2 года
Экономический эффект к концу расчётного периода (10 лет)
€91 700 (₽5 485 182)




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Тема:

Область применения: Повышение давления и водоснабжение, Снижение энергопотребления

Местоположение:

ПФО, г. Пермь

Компания:

«ПЕРМСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru