Торгово-развлекательный комплекс OZ-MALL

Overview_TEXT

Обзор

Объект:

В начале 2012 года в Краснодаре открылся один из самых крупных торгово-развлекательных комплексов (ТРК) в Европе – OZ-MALL. Комплекс площадью 227 тыс. кв. метров расположился на участке в 47 га, в непосредственной близости от транспортных магистралей «Дон» и «Краснодар – Кропоткин». Помимо крупных гипермаркетов и магазинов в OZ-MALL располагаются 10-зальный кинотеатр, боулинг на 36 дорожек, детский центр, каток площадью 100 кв. метров, 26 ресторанов и кафе.

Задача:

Требовалось подобрать надёжное и эффективное насосное оборудование для всех инженерных систем торгово-развлекательного центра – от канализации до пожаротушения.

Решение GRUNDFOS:

Изучив все особенности объекта, инженеры ГРУНДФОС предложили комплексное решение, которое было успешно
реализовано.

За подачу воды на объект отвечают скважинные насосы серии SP, изготовленные из нержавеющей стали. В системе второго подъёма на водозаборном узле установлены многоступенчатые высоконапорные насосы серии CR, c помощью которых в сети создаётся высокое давление (до 48 бар), что обеспечивает бесперебойную подачу воды в систему коммуникаций торгово-развлекательного центра.

Задачи водоснабжения внутри комплекса успешно решают установки повышения давления Hydro MPC на базе насосов CR. Каждая установка оснащена дисплеем с понятным интерфейсом, что значительно упрощает наладку и управление оборудованием. Кроме того, Hydro MPC обладают широкими возможностями диспетчеризации.

Часть воды, добываемой на узле водоснабжения, поступает в систему пожаротушения торгового центра. В случае возгорания насосы серии NK своевременно подадут необходимый объём жидкости для ликвидации пожара.

Насосы GRUNDFOS установлены также и в системе канализации. Отвод хозяйственно-бытовых стоков в OZ-MALL осуществляют погружные насосы серии S2. На технических этажах и в подземных галереях здания установлены погружные дренажные насосы Unilift AP с корпусами из нержавеющей стали. Для удаления ливневых стоков от здания и парковки на 8 тыс. мест применяются канализационные насосы серии SEV. Последние оснащены рабочим колесом Super Vortex®, конструкция которого позволяет перекачивать стоки с повышенным содержанием песка и других твёрдых частиц. Такая способность сводит к минимуму вероятность засорения, что позволяет значительно сократить время простоя оборудования и снизить его эксплуатационные расходы.

 «С первых же дней эксплуатации оборудование GRUNDFOS работало в тяжелейших условиях: дожди смывали в ливневую канализацию песок и остатки строительного мусора. Однако никаких проблем с насосами не возникло», - Ефим Дубенко, главный инженер компании «Лидер» (инвестор).

Оборудование:





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Тема:

Область применения: Отопление и горячее водоснабжение, Дренаж и канализация, Повышение давления и водоснабжение

Местоположение:

ЮФО, г. Краснодар, ул. ул. Крылатая, 2

Компания:

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС OZ-MALL

Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru