ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ "Омский"

Overview_TEXT

Обзор

Объект:

В 2013 г. Центр реабилитации «Омский» был удостоен звания «Лучшая специализированная Здравница». Здесь лечат заболевания сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной систем, а также занимаются реабилитацией людей с профессиональными заболеваниями.

Задача:

1) Обустроить надёжные инженерные системы зданий Центра реабилитации

2) Несколько лет назад в Центре реабилитации были построены фонтаны, для работы которых нужно подкачивающее оборудование

Решение от GRUNDFOS:

Система отопления

В санатории обустроены индивидуальные тепловые пункты, в которых установлено циркуляционное оборудование GRUNDFOS различных серий. Так, в ИТП спального и административного корпусов смонтированы насосы UPS с тремя скоростями вращения. При изготовлении оборудования используются высококачественные материалы: вал и радиальные подшипники выполнены из керамики, рабочее колесо из композита, а защитная гильза ротора и подшипниковая пластина – из нержавеющей стали. В спальном корпусе оборудование работает с 2000 г., а в административном – с 2010 г.

В 2008 г. в тепловом пункте лечебного корпуса был устроен узел смешения для электроподогрева лечебной грязи. Здесь 
смонтировали «интеллектуальные» насосы GRUNDFOS серии MAGNA с режимом AUTOADAPT (автоадаптация потока под нужды системы).

В 2015 г. подобное оборудование модели MAGNA1 смонтировали в ИТП поликлиники. Встроенная система управления позволяет реализовать несколько режимов работы: пропорциональное регулирование давления, регулирование по постоянному давлению, режим кривой постоянных значений/постоянной скорости.

Система хозяйственно-бытового водоснабжения и пожаротушение

Поддержание давления в водопроводе для хознужд и нужд пожаротушения осуществляется малогабаритными установками GRUNDFOS Hydro 2000 на базе двух насосов CR. Они установлены в 2004 г., и зарекомендовали себя как долговечное и удобное в эксплуатации оборудование.
Учитывая положительный опыт, в 2013 г. подобное оборудование было смонтировано в системе водоснабжения лечебного корпуса. Здесь используется современная модель Hydro Multi-E на базе насосов серии CRE со встроенными преобразователями частоты и высокоэффективными двигателями MGE.

Фонтаны

На территории санатория располагаются три фонтана, высота струи каждого достигает 9 метров. Эксперты «ГРУНДФОС» разработали схему оборотного водоснабжения на базе погружных дренажных насосов GRUNDFOS Unilift AP со свободным проходом 12 мм. Оборудование смонтировано прямо в чаше фонтана с помощью автоматической трубной муфты.

«Для нас было важно найти оборудование, которое будет работать как часы: точно, без перебоев, каких-либо неполадок и проблем. И GRUNDFOS – лучшее решение из всех возможных» - Виталий Ойгенович Майер, инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Омский».

Оборудование:

  • Трёхскоростные циркуляционные насосы GRUNDFOS серии UPS – 4 шт.
  • Циркуляционные насосы с электронным регулированием скорости вращения GRUNDFOS серии MAGNA – 2 шт.
  • Циркуляционные насосы с электронным регулированием скорости вращения GRUNDFOS серии MAGNA1 – 2 шт.
  • Установки повышения давления GRUNDFOS серии Hydro 2000 на базе насосов CR – 2 шт.
  • Установки повышения давления GRUNDFOS серии Hydro Multi-E на базе насосов CRE – 1 шт.
  • Погружные дренажные насосы GRUNDFOS серии Unilift AP со свободным проходом 12 мм – 6 шт.

    Facebook Twitter LinkedIn

Тема:

Область применения: Повышение давления и водоснабжение, Отопление и горячее водоснабжение, Производственные нужды, Пожаротушение

Местоположение:

ЮФО, г. Омск

Компания:

ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Омский»

Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru