"Открытие Арена"

Overview_TEXT

Обзор

Объект:

Стадион «Открытие Арена» был открыт 5 сентября 2014 года в Москве. Объект принадлежит московскому футбольному клубу «Спартак» и способен вместить 42 000 зрителей. В 2018 году здесь пройдут 5 матчей Чемпионата мира по футболу, в том числе и ¼ финала.

При строительстве стадиона, соответствующего всем правилам ФИФА, были применены все самые современные решения и технологии. Так, в центральном тепловом пункте установлены насосы GRUNDFOS.

Задача:

Требовалось подобрать оборудование, обеспечивающее подачу тепла в подтрибунные помещения и VIP-ложи.

Решение GRUNDFOS:

Специалистами компании GRUNDFOS было предложены насосы серий UPS и TPE. Так как во время проведения крупных соревнований или важных матчей, которые посещают большое количество зрителей, на первый план выходит стабильная работа всех систем жизнеобеспечения.

 Двигатели насосов TPE имеют встроенный преобразователь частоты, позволяющий использовать различные режимы управления, наиболее подходящие для конкретной системы. Электродвигатели данного типа оборудования относятся к высокому классу энергоэффективности IE3, а, значит, с учётом правильно выбранного режима управления, их работа позволяет значительно экономить затраты на электроэнергию. Насосы UPS специально спроектированы для обеспечения циркуляции жидкостей в системах отопления и кондиционирования воздуха.

«На стадионе «Открытие Арена» действительно собраны самые лучшие, проверенные технологии. Для изучения положительного опыта строительства и эксплуатации мы не раз выезжали на аналогичные зарубежные объекты», - Генеральный директор ООО "Стадион Спартак" Андрей Арнольдович Федун.

Оборудование:

  • Вертикальные многорядные насосы с частотным регулированием серии ТРЕ
  • Трёхскоростные циркуляционные насосы серии UPS




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Тема:

Область применения: Отопление и горячее водоснабжение, Повышение давления и водоснабжение

Местоположение:

ЦФО, г. Москва

Компания:

«Открытие Арена»

Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru