ОАО "НАРЗАН"

Overview_TEXT

Обзор

Предприятие:

Промышленный розлив нарзана начат в 1894 году. Уже в 1896 г. с конвейера сошло 47 тыс. бутылок, а в 1900 г. объём производства составил 1,1 млн. бутылок в год.

В 1938 г. было принято решение убрать промышленный цех из курортной зоны и построить абсолютно
новый завод. С тех пор предприятие постоянно модернизировалось.

В 2001 году на ОАО «Нарзан» внедрена система менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9000.

В 2011 году была проведена глобальная модернизация цеха розлива минеральной воды. Объём капитальных вложений составил 40 млн. руб. Реконструкции подверглись все системы – начиная от технологических линий и заканчивая инженерными сетями.

Задача:

В минеральной воде необходимо сохранить природное содержание CO2. Однако при взаимодействии с водяными парами воздуха углекислый газ вызывает процесс коррозии, что разрушает металлы. Именно поэтому требовалось подобрать насосы из высококачественной нержавеющей стали.

При модернизации цеха розлива были реконструированы не только технологические линии, но и инженерные системы здания. В частности, возникла необходимость усовершенствовать систему пожаротушения.

Решение GRUNDFOS:

С этими задачами успешно справилось оборудование GRUNDFOS. В цехе водоподготовки установлены три автономные станции, которые подают готовую воду на розлив.
Каждая состоит из двух насосов HILGE модели Euro-HYGIA и шкафа управления с функцией частотного регулирования. Коррозионная устойчивость агрегатов обеспечивается благодаря корпусу из нержавеющей стали DIN EN 1.4404/1.4435
(эквивалент AISI 316L).

Для спринклерной системы пожаротушения выбрана насосная станция Hydro MX. В комплект установки входят два вертикальных многоступенчатых насоса (рабочий и резервный), жокей-насос для поддержания давления, всасывающий и нагнетательный коллекторы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, устройства контроля и автоматики. Андрей Черненко, главный механик ОАО «Нарзан»: «На линии розлива использовалась установка на основе четырёх отечественных насосов, которые нуждались в замене вследствие износа. Новые насосы выбирались по следующим критериям: энергоэффективность, коррозионная устойчивость и наличие защиты двигателя от конденсата. Если говорить о системе пожаротушения, то гарантией качества и надёжности выбранного оборудования для нас стало наличие сертификата
пожарной безопасности».

Оборудование:

Одноступенчатые центробежные насосы HILGE Euro-HYGIA – 6 шт. + 1 резервный

Комплектная насосная установка пожаротушения Hydro MX – 1 шт.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Тема:

Область применения: пожаротушение, производственные нужды

Местоположение:

ЮФО, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Кирова, д. 43.

Компания:

ОАО «НАРЗАН»

Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru