Центр океанографии и морской биологии "Москвариум"

Overview_TEXT

Обзор

Объект:

Летом 2015 г. в Москве был открыт самый большой Центр океанографии и морской биологии в Европе – «Москвариум». Здание комплекса условно делится на Аквариум, Центр плавания с дельфинами и Основной зал, где проходят выступления морских животных. Аквариум занимает территорию свыше 12 000 кв. м. Здесь установлено 80 специально спроектированных  бассейнов. Экспозиция длиной в 600 метров с совокупным объёмом воды 3000 куб. м даёт поистине исключительную возможность увидеть в одном месте экосистемы разных уголков Мирового океана, в том числе водоёмов России.

Задача:

Создать инженерные системы с высочайшим уровнем производительности и надёжности.

Решение от GRUNDFOS:

Хозяйственно-питьевое водоснабжение

Для обеспечения непрерывного водоснабжения Центра применяется установка повышения давления GRUNDFOS Hydro MPC-E на базе двух насосов серии CRE, оснащённых преобразователями частоты. Они позволяют оборудованию автоматически подстраиваться под потребности системы и поддерживать необходимое давление в ней. Вкупе с энергоэффективными двигателями класса IE3 данное решение помогает минимизировать энергопотребление.

Установка Hydro MPC-E выпущена на заводе «ГРУНДФОС Истра», прошла обязательную проверку качества на предприятии, а также ряд индивидуальных испытаний в соответствии с требованиями заказчика.

Система канализации условно чистых стоков и послепожарных вод

Восемнадцать мощных насосов GRUNFOS серии SEV в режиме непрерывной эксплуатации ежечасно откачивают десятки тысяч литров технологических и сточных вод. Справиться с такими нагрузками оборудованию удаётся благодаря уникальному
свободновихревому рабочему колесу SuperVortex. Оно обеспечивает свободное прохождение включений размером до 80 мм (в соответствии с выбранной моделью, в целом в линейке доступны насосы с величиной свободного прохода до 100 мм).

Дополнительно в систему отвода стоков включены малогабаритные дренажные насосы Unilift AP, перекачивающие чистую воду. Они выполнены из нержавеющей стали, что делает их более надёжными и устойчивыми к коррозии. В нижней части моделей Unilift AP находится сетчатый фильтр.

Работа канализационных и дренажных насосов регулируется при помощи систем управления Control LCD и Control LC.

Наряду с Unilift AP для перекачивания чистой воды в Центре океанографии используются насосы UPS разных модификаций.

«Главными критериями при выборе оборудования стали качество и долгий срок службы, а также наличие сервисного центра в непосредственной близости от Центра океанографии, чтобы в экстренном случае специалисты могли оперативно оказать помощь», - специалисты Москвариума.

«По просьбе нашей компании всё оборудование, которое было поставлено на объект с завода «ГРУНДФОС Истра», перед отгрузкой прошло несколько дополнительных, нестандартных проверок. Это говорит об особом отношении компании к своим партнёрам и придаёт дополнительную уверенность в устанавливаемом оборудовании», - Михаил Владимирович Орлов, руководитель отдела маркетинга компании «Гидроланс», осуществлявшей поставку насосного оборудования в «Москвариум». 

Результат:

Для «Москвариума» подобрано надёжное и долговечное оборудование, обеспечивающее комфортные и безопасные условия существования всех водных обитателей.

Оборудование:

  • Установка повышения давления GRUNDFOS Hydro MPC-E на базе 2-х насосов серии CRE.
  • Насосы для перекачки сточных вод GRUNDFOS серии SEV – 18 шт.
  • Погружной дренажный насос GRUNDFOS Unilift AP.
  • Система управления дренажными и канализационными насосами CRUNDFOS Control LCD.
  • Система управления дренажными и канализационными насосами CRUNDFOS Control LC.
  • Трёхскоростные циркуляционные насосы GRUNDFOS серии UPS – 38 шт.

    Facebook Twitter LinkedIn

Тема:

Область применения: Отопление и горячее водоснабжение, Повышение давления и водоснабжение, Водоподготовка, Дренаж и канализация

Местоположение:

ЦФО, г. Москва

Компания:

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум»

Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru