Стадион "Казань Арена"

Overview_TEXT

Обзор

Объект:

«Казань Арена» – первый стадион, построенный к Чемпионату мира по футболу 2018 г. Этот проект стал образцом для большинства городов России, где также возводят объекты к мундиалю. Общая площадь спортивного комплекса, включая паркинг – 135 967 кв. м, размер поля – 105х68 м. Вместимость стадиона 45 379 человек.

В 2013 г. на «Казань Арена» прошли Церемонии открытия и закрытия XXVII Всемирной летней Универсиады, летом 2015 г. стадион принимал 16-й чемпионат ФИНА по водным видам спорта. И уже в ноябре, на восстановленном поле, в рамках турнира  Лига Европы УЕФА состоялся матч «Рубин-Ливерпуль», «Рубин – Сьон».

Задача:

1)  Реализовать системы пожаротушения

2)  Подобрать насосное оборудование, способное стабильно работать при больших нагрузках

3)  Обеспечить соответствие всех инженерных систем стадиона международным стандартам

Решение GRUNDFOS:

Система пожаротушения

В помещениях стадиона «Казань Арена» устроена спринклерная система пожаротушения. За её работу отвечают насосы GRUNDFOS серии NK и комплектные установки пожаротушения Hydro MX 1/1 на базе двух вертикальных насосов CR (рабочего и резервного).

Система теплоснабжения

Для подачи теплоносителя в систему отопления восточного и западного крыльев используются энергоэффективные насосы GRUNDFOS серий ТРЕ и CR, оснащённые электродвигателями с высоким КПД. По периметру стадиона смонтированы индивидуальные тепловые пункты, в каждом из которых установлены сдвоенные циркуляционные насосы серии MAGNA со встроенной системой регулирования.

Система водоснабжения

Для создания стабильного напора воды в душевых и санузлах комплекса, потребовались установки повышения давления Hydro MPC-E на базе регулируемых насосов серии CRE. Благодаря встроенным преобразователям частоты и системе управления с интеллектуальным контроллером, насосы всегда работают в оптимальном режиме, позволяя экономить электроэнергию.

Во время проведения Чемпионата по водным видам спорта в 2015 г. установки Hydro MPC-E использовались для подпитки бассейнов, за счёт чего удалось избежать лишних затрат на создание инженерной инфраструктуры для временных сооружений.

Система отвода стоков

Так как некоторые подсобные помещения стадиона расположены далеко от главного канализационного стояка, потребовалось организовать принудительную транспортировку стоков. Для этого используются бытовые установки Sololift2,
оснащённые встроенными измельчителями. Они позволяют минимизировать вероятность засорения как самого оборудования, так и всей системы.

«Казань Арена» – современная спортивная площадка, построенная с применением передовых мировых технологий. Так, для инженерных систем было выбрано оборудование GRUNDFOS, которое уже зарекомендовало себя на многих объектах в разных странах. И это было правильное решение: насосы исправно работают с 2012 г.» - Евгений Цветков, технический директор стадиона «Казань Арена».

Результат:

Инженерные системы и системы пожаротушения стадиона «Казань Арена» отвечают международным стандартам

Оборудование:

Всего на «Казань Арена» установлено более 100 насосов GRUNDFOS:

  • Вертикальные многорядные насосы с частотным регулированием серии ТРЕ
  • Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы CR
  • Консольно-моноблочные насосы серии NK
  • Установки пожаротушения Hydro MX 1/1 на базе насосов CR
  • Установки повышения давления Hydro MPC-E на базе насосов с частотным регулированием CRE
  • Компактные канализационные насосные установки Sololift2




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Тема:

Область применения: Дренаж и канализация, Повышение давления и водоснабжение, Пожаротушение, Отопление и горячее водоснабжение

Местоположение:

ПФО, г. Казань

Компания:

Стадион "Казань Арена"

Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru