Представительство Japan Tobacco International (JTI)

Overview_TEXT

Обзор

Объект:

Japan Tobacco International – ведущая табачная компания, 70 филиалов которой находятся в 68 регионах России. Представительство Российский офис JTI располагается  в башне «Меркурий-Сити» на территории Московского международного делового центра. Офис компании отвечает всем мировым тенденциям строительства и архитектуры и оборудован в соответствии с мировыми «зелёными» стандартами, о чём свидетельствует «золотой» сертификат LEED, полученный компанией в 2015 г.

Задача:

Оборудование резервной системы охлаждения серверных помещений.

Решение от GRUNDFOS:

В помещениях серверной крайне важно создать правильный «климат» для находящегося внутри оборудования, причём работать все системы должны бесперебойно и точно. В офисе JTI этого удалось добиться путём устройства резервного охлаждения. Для перекачивания хладагента установлены энергосберегающие насосы GRUNDFOS серии TPE с электродвигателями MGE класса энергоэффективности IE3. Они оснащены встроенными преобразователями частоты, регулирующими скорость вращения вала, т.е. насосы могут работать в любой точке от 25% до 100% диапазона частоты вращения. Такое решение обеспечивает автоматическую корректировку производительности под текущие условия, благодаря чему обеспечивается минимальное потребление энергии.

«Наш офис сертифицирован по стандарту экологического строительства LEED. Поэтому при выборе оборудования для резервных систем охлаждения серверных  мы отдали предпочтение энергоэффективным насосам GRUNDFOS. Кроме того, нам важны надежность и бесперебойность работы оборудования, в этом отношении насосы серии TPE нас полностью устраивают»,- Марина Кречетникова, административный директор JTI Россия.

Оборудование:

  • Одноступенчатые центробежные ин-лайн насосы GRUNDFOS серии ТРЕ – 3 шт.
  • Циркуляционные насосы GRUNDFOS с электронным регулированием скорости вращения серии MAGNA3 - 1шт. 

    Facebook Twitter LinkedIn

Тема:

Область применения: Повышение давления и водоснабжение, Кондиционирование и вентиляция

Местоположение:

ЦФО, г. Москва

Компания:

Представительство Japan Tobacco International (JTI)

Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru